125963 CTAA-01/03
Taster, 1-fach, Funk, 45x45mm
Der Taster sendet beim Betätigen an die Aktoren der komfortablen Elektroinstallation. Es ist keine Unterscheidung zwischen Jalousie, Dimmer usw. oder Wechsel-, Kreuzschalter oder Jalousieschalter usw. notwendig. Das Gerät ist mit einer Knopfbatterie versorgt und kann dadurch überall und einfach angebracht (geschraubt und geklebt) werden. Aufgrund der flachen Bauform ist KEINE Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose erforderlich. Der Taster ist mit dem 45x45mm-Niko-Designs "Pure, Intense und Original" kompatibel. Batterie im Lieferumfang enthalten.
Lieferprogramm
Product Type
Drucktaster
Befestigungsart
Aufputz
Versorgung
Batterie
Positionstaster-Kompatibilität
45 mm (Niko)
Wippensteckplatz
1-fach
Beschreibung
Der Positionstaster sendet beim Betätigen an die Aktoren der komfortablen Elektroinstallation. Es ist keine Unterscheidung zwischen Jalousie, Dimmer usw. oder Wechsel-, Kreuzschalter oder Jalousieschalter usw. notwendig. Das Gerät ist mit einer Knopfbatterie versorgt und kann dadurch überall und einfach angebracht (geschraubt und geklebt) werden. Wegen des flachen Aufbaus sind KEINE Schaltkästen, Abzweigdosen oder Installationskästen erforderlich. Der Taster ist mit dem 45x45mm-Niko-Designs "Pure, Intense und Original" kompatibel. Batterie im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Hand-/Wandsender (EC001587)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Hand-/Wandsender (ecl@ss10.0.1-27-14-31-48 [ACN429011])
Bussystem KNX
nein
Bussystem KNX-Funk
nein
Bussystem Funkbus
ja
Bussystem LON
nein
Andere Bussysteme
ohne
Funk bidirektional
ja
Montageart
Aufputz
Mit Busankopplung
ja
Ausführung
sonstige
Anzahl der Kanäle
0
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
0
Transparent
nein
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center