125698 SVX060A2-4A1N1
Frekvenční měnič, 400 V AC, 3fázový, 87 A, IP54, Odrušovací filtr, OLED indikátor, FR7
Alternate Catalog No.
SVX060A2-4A1N1
Frekvenční měnič, Označení typu: SVX, Jmenovité provozní napětí: Ue = 400 V AC, 3fázový, 480 V AC, 3fázový, 500 V AC, 3fázový, Výstupní napětí při Ue: U2 = 400 V AC, 3fázový, 480 V AC, 3fázový, 500 V AC, 3fázový, Síťové napětí (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Jmenovitý pracovní proud při přetížení 150 %: Ie = 87 A, Jmenovitý pracovní proud při přetížení 110 %: Ie = 105 A, Upozornění: Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s, Přiřazený jmenovitý výkon motora Upozornění: pro střídavé motory s vnitřním a vnějším chlazením o 50 Hz nebo 60 Hz, Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s, při 400 V, 50 Hz, Přiřazený jmenovitý výkon motora Přetížení 150 %: P = 45 kW, Přetížení 110 %: P = 55 kW, Přetížení 150 %: IM = 81 A, Přetížení 110 %: IM = 99 A, Přiřazený jmenovitý výkon motora Upozornění: při 440 - 480 V, 60 Hz, Přiřazený jmenovitý výkon motora Přetížení 150 %: P = 60 HP, Přetížení 110 %: P = 75 HP, Přiřazený jmenovitý výkon motora Přetížení 150 %: IM = 77 A, Přetížení 110 %: IM = 96 A, Stupeň krytí: IP54, Komunikační karta (volitelně): PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet, Modbus-TCP, BACnet/IP, Vybavení: Odrušovací filtr, OLED indikátor, Meziobvodová tlumivka, Konstrukční velikost: FR7, Normy a ustanovení: Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2, EMC requirements: IEC/EN 61800-3, Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Dodavatelský program
Sortiment
frekvenční měnič
Označení typu
SVX
Jmenovité provozní napětí [Ue]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
Výstupní napětí při Ue [U2]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
Síťové napětí (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Jmenovitý pracovní proud [Ie]
při přetížení 150 % [Ie]
87 A
při přetížení 110 % [Ie]
105 A
Přiřazený jmenovitý výkon motora
Upozornění
pro střídavé motory s vnitřním a vnějším chlazením o 50 Hz nebo 60 Hz
Upozornění
Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s
Upozornění
při 400 V, 50 Hz
Přetížení 150 % [P]
45 kW
Přetížení 110 % [P]
55 kW
Přetížení 150 % [IM]
81 A
Přetížení 110 % [IM]
99 A
Upozornění
při 440 - 480 V, 60 Hz
Přetížení 150 % [P]
60 HP
Přetížení 110 % [P]
75 HP
Přetížení 150 % [IM]
77 A
Přetížení 110 % [IM]
96 A
Stupeň krytí
IP54
Komunikační karta (volitelně)
PROFIBUS-DP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
Vybavení
Odrušovací filtr
OLED indikátor
OLED indikátor
Konstrukční velikost
FR7
Připojení na SmartWire-DT
ne
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EMC requirements: IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
EMC requirements: IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Certifikace
CE, UL, cUL, RCM
Certifikace
DNV
Kvalita výroby
RoHS, ISO 9001
Klimatická odolnost [ρw]
relativní vlhkost vzduchu < 95 %, žádný kondenzát, žádná koroze, žádná kapající voda %
Okolní teplotaProvozní teplota okolí min.
-10 °C
Okolní teplotaProvozní teplota okolí max.
+50 °C
Okolní teplotaProvoz (přetížení 110 %) [ϑ]
-10 - +40 °C
Okolní teplotaSkladování [ϑ]
-40 - +70 °C
Úroveň rádiofrekvenčního rušeníTřída rádiového rušení (EMC)
C2, C3; v závislosti na délce motorového kabelu, připojovacím výkonu a prostředí. Popřípadě jsou potřebné externí odrušovací filtry (volitelné).
Úroveň rádiofrekvenčního rušeníProstředí (EMC)
1. a 2. prostředí podle ČSN EN 61800-3
Poloha při montáži
svislá
Výška místa montáže
0 - 1000 m přes NN
nad 1000 m se snížením výkonu 1 % každých 100 m
max. 3000 m M
nad 1000 m se snížením výkonu 1 % každých 100 m
max. 3000 m M
Stupeň krytí
IP54
Krycí lišta
BGV A3 (VBG4, bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní)
Hlavní obvod
NapájeníJmenovité provozní napětí [Ue]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
NapájeníSíťové napětí (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
NapájeníKonfigurace sítě
AC napájecí systémy s uzemněným středovým bodem
NapájeníSíťová frekvence [fLN]
50/60 Hz
NapájeníFrekvenční rozsah [fLN]
45–66 (± 0 %) Hz
Výkonová částFunkce
Frekvenční měnič s meziobvodem stejnosměrného napětí a reverzačním přepínačem IGBT
Výkonová částVýstupní napětí při Ue [U2]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
Výkonová částVýstupní frekvence [f2]
0 - 50/60 (max. 320) Hz
Výkonová částSpínací frekvence [fPWM]
3,6
s možností nastavit parametry 1 - 10 kHz
s možností nastavit parametry 1 - 10 kHz
Výkonová částProvozní režim
Řízení U/f
Vektorové řízení bez zpětné vazby čidlem (SLV)
Vektorové řízení bez zpětné vazby čidlem (SLV)
Výkonová částFrekvenční rozlišení (žadaná hodnota) [Δf]
0.01 Hz
Výkonová částJmenovitý pracovní proudpři přetížení 150 % [Ie]
87 A
Výkonová částJmenovitý pracovní proudpři přetížení 110 % [Ie]
105 A
Výkonová částVybavení
Odrušovací filtr
OLED indikátor
OLED indikátor
Výkonová částKonstrukční velikost
FR7
Motorový vývodUpozornění
pro střídavé motory s vnitřním a vnějším chlazením o 50 Hz nebo 60 Hz
Motorový vývodUpozornění
Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s
Motorový vývodUpozornění
při 400 V, 50 Hz
Motorový vývodPřetížení 150 % [P]
45 kW
Motorový vývodPřetížení 110 % [P]
55 kW
Motorový vývodUpozornění
při 440 - 480 V, 60 Hz
Motorový vývodPřetížení 150 % [P]
60 HP
Motorový vývodPřetížení 110 % [P]
75 HP
Řídicí část
Externí řídicí napětí [Uc]
24 V DC (max. 250 mA) V
Referenční napětí [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Analogové vstupy
2, s možností nastavit parametry, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogové výstupy
1, s možností nastavit parametry, 0/4 - 20 mA
Digitální vstupy
6, s možností nastavit parametry, max. 30 V DC
Digitální výstupy
1, s možností nastavit parametry, 48 V DC/50 mA
Reléové výstupy
2, s možností nastavit parametry, spínací kontakt, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC)
Přiřazené přepínací a ochranné prvky
Napájecí vedeníHlavní tlumivkaPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-LN3-120
Motorový vývodtlumivka motoruPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-LM3-100
Motorový vývodtlumivka motoruPřetížení 110 % (VT/IL, při 40 °C)
DX-LM3-150
Motorový vývodSinusový filtrPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-SIN3-090
Motorový vývodSinusový filtrPřetížení 110 % (VT/IL, při 40 °C)
DX-SIN3-115
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
87 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
1125 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-10 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
aprobace,
Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP54
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center