125688 SVX015A1-4A1B1
Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 23 A, IP21, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display OLED, FR5
Alternate Catalog No.
SVX015A1-4A1B1
Convertitore di frequenza, Rilevatore tipo: SVX, Tensione nominale d'impiego: Ue = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 23 A, Corrente nominale d'impiego per 110 % sovraccarico: Ie = 31 A, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: Motori a corrente alternata a ventilazione interna ed esterna con 50 Hz o 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 400 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 11 kW, 110 % sovraccarico: P = 15 kW, 150 % sovraccarico: IM = 21.7 A, 110 % sovraccarico: IM = 29.3 A, Potenza motore assegnata Nota: a 440 - 480 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 15 HP, 110 % sovraccarico: P = 20 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 21 A, 110 % sovraccarico: IM = 27 A, Grado di protezione: IP21, Collegamento bus di campo (opzionale): PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet, Modbus-TCP, BACnet/IP, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display OLED, Induttanza circuito intermedio, Grandezza: FR5, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1
Programma di fornitura
Assortimento
Convertitore di frequenza
Rilevatore tipo
SVX
Tensione nominale d'impiego [Ue]
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
Tensione di uscita a Ue [U2]
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
Tensione di rete (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Corrente nominale d'impiego [Ie]
per 150 % sovraccarico [Ie]
23 A
per 110 % sovraccarico [Ie]
31 A
Potenza motore assegnata
Nota
Motori a corrente alternata a ventilazione interna ed esterna con 50 Hz o 60 Hz
Nota
Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Nota
a 400 V, 50 Hz
150 % sovraccarico [P]
11 kW
110 % sovraccarico [P]
15 kW
150 % sovraccarico [IM]
21.7 A
110 % sovraccarico [IM]
29.3 A
Nota
a 440 - 480 V, 60 Hz
150 % sovraccarico [P]
15 HP
110 % sovraccarico [P]
20 HP
150 % sovraccarico [IM]
21 A
110 % sovraccarico [IM]
27 A
Grado di protezione
IP21
Collegamento bus di campo (opzionale)
PROFIBUS-DP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
Equipaggiamento
Filtro soppressore radiodisturbi
Chopper frenatura
Display OLED
Chopper frenatura
Display OLED
Grandezza
FR5
Collegamento a SmartWire-DT
no
Dati tecnici
Generalità
Conformità alle norme
Requisiti generali: IEC/EN 61800-2
Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3
Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1
Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3
Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1
Certificazioni
CE, UL, cUL, RCM
Approvazioni
DNV
Qualità di fabbricazione
RoHS, ISO 9001
Idoneità ai climi [ρw]
< 95 % umidità relativa, senza condensa, non corrosiva, nessuno sgocciolamento %
Temperatura ambienteTemperatura ambiente di servizio min.
-10 °C
Temperatura ambienteTemperatura ambiente di servizio max.
+50 °C
Temperatura ambienteFunzionamento (110 % sovraccarico) [ϑ]
-10 - +40 °C
Temperatura ambienteStoccaggio [ϑ]
-40 - +70 °C
Grado di radiodisturboClasse di radiodisturbo (EMC)
C2, C3; dipendente dalla lunghezza del cavo motore, del cavo di collegamento e dell'ambiente. Eventualmente sono necessari filtri soppressori radiodisturbi esterni (opzione).
Grado di radiodisturboAmbiente (EMC)
1° e 2° ambiente secondo EN 61800-3
Posizione di montaggio
verticale
Altitudine
0 - 1000 su NN
oltre 1000 m con riduzione di potenza del 1% ogni 100 m
max. 3000 m mm
oltre 1000 m con riduzione di potenza del 1% ogni 100 m
max. 3000 m mm
Grado di protezione
IP21
Protezione contro contatti accidentali
BGV A3 (VBG4, protezione dal contatto con le dita e con le mani)
Circuito principale
AlimentazioneTensione nominale d'impiego [Ue]
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
AlimentazioneTensione di rete (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
AlimentazioneTipo di rete
Reti in AC con punto centrale messo a terra
AlimentazioneFrequenza di rete [fLN]
50/60 Hz
AlimentazioneCampo di frequenza [fLN]
45-66 (±0%) Hz
Stadio di potenzaFunzione
Convertitori di frequenza con circuito intermedio a tensione continua e invertitore IGBT
Stadio di potenzaTensione di uscita a Ue [U2]
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
Stadio di potenzaFrequenza di uscita [f2]
0 - 50/60 (max. 320) Hz
Stadio di potenzaFrequenza di switching [fPWM]
10
regolabile 1 - 16 kHz
regolabile 1 - 16 kHz
Stadio di potenzaModalità operativa
Comando U/f
Regolazione vettoriale senza sensori (SLV)
Regolazione vettoriale senza sensori (SLV)
Stadio di potenzaDiscriminazione in frequenza (valore di riferimento) [Δf]
0.01 Hz
Stadio di potenzaCorrente nominale d'impiegoper 150 % sovraccarico [Ie]
23 A
Stadio di potenzaCorrente nominale d'impiegoper 110 % sovraccarico [Ie]
31 A
Stadio di potenzaEquipaggiamento
Filtro soppressore radiodisturbi
Chopper frenatura
Display OLED
Chopper frenatura
Display OLED
Stadio di potenzaGrandezza
FR5
Utenza motoreNota
Motori a corrente alternata a ventilazione interna ed esterna con 50 Hz o 60 Hz
Utenza motoreNota
Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Utenza motoreNota
a 400 V, 50 Hz
Utenza motore150 % sovraccarico [P]
11 kW
Utenza motore110 % sovraccarico [P]
15 kW
Utenza motoreNota
a 440 - 480 V, 60 Hz
Utenza motore150 % sovraccarico [P]
15 HP
Utenza motore110 % sovraccarico [P]
20 HP
Porta di comando
alimentazione esterna della tensione di comando [Uc]
24 V DC (max. 250 mA) V
Tensione di riferimento [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Ingressi analogici
2, parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Uscite analogiche
1, parametrizzabile, 0/4 - 20 mA
Ingressi digitali
6, parametrizzabile, max. 30 V DC
Uscite digitali
1, parametrizzabile, 48 V DC/50 mA
Uscita a relè
2, parametrizzabile, contatto NA, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC)
Organi di manovra e protezione associati
Collegamento alla reteinduttanza di rete150 % sovraccarico (CT/IH, per 50 °C)
DX-LN3-040
Utenza motorebobina motore150 % sovraccarico (CT/IH, per 50 °C)
DX-LM3-035
Utenza motorebobina motore110 % sovraccarico (VT/IL, per 40 °C)
DX-LM3-035
Utenza motoreFiltro sinusoidale150 % sovraccarico (CT/IH, per 50 °C)
DX-SIN3-023
Utenza motoreFiltro sinusoidale110 % sovraccarico (VT/IL, per 40 °C)
DX-SIN3-032
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
23 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
275 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-10 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+50 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
Approvazioni
Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP21
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center