Leveringsprogramma

Assortiment
Frequentieregelaars
Typekenner
SVX
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
Uitgangsspanning bij Ue [U2]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
Netspanning (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
bij 150 % overbelasting [Ie]
16 A
bij 110 % overbelasting [Ie]
23 A
Toegekende motorvermogen
Aanwijzingen
voor intern- en extern geventileerde wisselstroommotoren met 50 Hz resp. 60 Hz
Aanwijzingen
Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
Aanwijzingen
bij 400 V, 50 Hz
150 % Overbelasting [P]
7.5 kW
110 % Overbelasting [P]
11 kW
150 % Overbelasting [IM]
15.2 A
110 % Overbelasting [IM]
21.7 A
Aanwijzingen
bij 440 - 480 V, 60 Hz
150 % Overbelasting [P]
10 HP
110 % Overbelasting [P]
15 HP
150 % Overbelasting [IM]
14 A
110 % Overbelasting [IM]
21 A
beschermingsgraad
IP54
Veldbuskoppeling (optioneel)
PROFIBUS-DP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
Uitrusting
Radio-ontstoringsfilter
Remchopper
OLED-display
bouwgrootte
FR5
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
Algemene eisen: IEC/EN 61800-2
EMC-eisen: IEC/EN 61800-3
Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Certificeringen
CE, UL, cUL, RCM
Goedkeuringen
DNV
Fabricagekwaliteit
RoHS, ISO 9001
Klimaatbestendigheid [ρw]
< 95% relatieve vochtigheid, geen condensatie, geen corrosie, geen druipwater %
omgevingstemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur min.
-10 °C
omgevingstemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
omgevingstemperatuurBedrijf (110 % overbelasting) [ϑ]
-10 - +40 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-40 - +70 °C
Radio-ontstoringRadio-ontstoringsklasse (EMC)
C2, C3; afhankelijk van de motorkabellengte, het aansluitvermogen en de omgeving. Eventueel zijn externe ontstoringsfilters (optie) noodzakelijk.
Radio-ontstoringOmgeving (EMC)
1. en 2. omgeving conform EN 61800-3
inbouwpositie
Verticaal
opstellingshoogte
0 - 1000 boven zeeniveau
Boven 1000 meter met telkens 1 % vermogensvermindering per 100 m
max. 3000 m m
beschermingsgraad
IP54
aanrakingsveiligheid
BGV A3 (VBG4, vinger- en handaanrakingsveilig)
Hoofdstroomcircuit
VoedingNom. bedrijfsspanning [Ue]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
VoedingNetspanning (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
VoedingNetvorm
Wisselstroomnetwerken met geaard middelpunt
VoedingNetfrequentie [fLN]
50/60 Hz
VoedingFrequentiebereik [fLN]
45–66 (± 0%) Hz
VermogensdeelFunctie
Frequentie-omvormer met gelijkspanningstussencircuit en IGBT-ondulator
VermogensdeelUitgangsspanning bij Ue [U2]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
VermogensdeelUitgangsfrequentie [f2]
0 - 50/60 (max. 320) Hz
VermogensdeelSchakelfrequentie [fPWM]
10
instelbaar 1 - 16 kHz
VermogensdeelBedrijfsmodus
U/f-besturing
Sensorloze vectorregeling (SLV)
VermogensdeelFrequentieresolutie (setpoint) [Δf]
0.01 Hz
VermogensdeelNominale bedrijfsstroombij 150 % overbelasting [Ie]
16 A
VermogensdeelNominale bedrijfsstroombij 110 % overbelasting [Ie]
23 A
VermogensdeelUitrusting
Radio-ontstoringsfilter
Remchopper
OLED-display
Vermogensdeelbouwgrootte
FR5
MotoraftakkingAanwijzingen
voor intern- en extern geventileerde wisselstroommotoren met 50 Hz resp. 60 Hz
MotoraftakkingAanwijzingen
Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
MotoraftakkingAanwijzingen
bij 400 V, 50 Hz
Motoraftakking150 % Overbelasting [P]
7.5 kW
Motoraftakking110 % Overbelasting [P]
11 kW
MotoraftakkingAanwijzingen
bij 440 - 480 V, 60 Hz
Motoraftakking150 % Overbelasting [P]
10 HP
Motoraftakking110 % Overbelasting [P]
15 HP
Besturingsdeel
Externe stuurspanning [Uc]
24 V DC (max. 250 mA) V
Setpointspanning [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Analoge ingangen
2, parametreerbaar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analoge uitgangen
1, parametreerbaar, 0/4 - 20 mA
Digitale ingangen
6, parametreerbaar, max. 30 V DC
Digitale uitgangen
1, parametreerbaar, 48 V DC/50 mA
Relaisuitgangen
2, parametreerbaar, maakcontact, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC)
Toegekende schakel- en beveiligingsorganen
Netspanningsaansluitingsmoorspoele150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-LN3-025
MotoraftakkingMotorsmoorspoel150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-LM3-016
MotoraftakkingMotorsmoorspoel110 % overbelasting (VT/IL, bij 40 °C)
DX-LM3-035
MotoraftakkingSinusfilter150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-SIN3-016
MotoraftakkingSinusfilter110 % overbelasting (VT/IL, bij 40 °C)
DX-SIN3-023

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
16 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
188 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-10 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP54

Afmetingen

8230DIM-112