Program dostaw

Asortyment
Przemiennik częstotliwości
Identyfikator typu
SVX
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Napięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Napięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
przy przeciążeniu 150% [Ie]
4.3 A
przy przeciążeniu 110% [Ie]
5.6 A
Moc silnika
Wskazówka
do silników prądu przemiennego chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o częstotliwości 50 Hz wzgl 60 Hz
Wskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Wskazówka
przy 400 V, 50 Hz
150 % przeciążenie [P]
1.5 kW
110 % przeciążenie [P]
2.2 kW
150 % przeciążenie [IM]
3.6 A
110 % przeciążenie [IM]
5 A
Wskazówka
przy 440 - 480 V, 60 Hz
150 % przeciążenie [P]
2 HP
110 % przeciążenie [P]
3 HP
150 % przeciążenie [IM]
3.4 A
110 % przeciążenie [IM]
4.8 A
Stopień ochrony
IP54
Interfejs komunikacyjny (opcjonalnie)
PROFIBUS-DP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
Wyposażenie
Filtr przeciwzakłóceniowy
Tranzystor hamowania
Wyświetlacz OLED
Wielkość gabarytowa
FR4
Podłączanie do SmartWire-DT
nie

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EMC requirements: IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Certyfikacje
CE, UL, cUL, RCM
Dopuszczenia
DNV
Jakość wykonania
RoHS, ISO 9001
Wytrzymałość klimatyczna [ρw]
wilgotność względna < 95%, bez kondensacji, bez korozji, bez wody kapiącej %
Temperatura otoczeniaRobocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Temperatura otoczeniaRobocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
Temperatura otoczeniaPraca (przeciążenie 110%) [ϑ]
-10 - +40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-40 - +70 °C
Poziom zakłóceń radiowychKlasa zakłócenia radiowego (EMC)
C2, C3; w zależności od długości przewodu silnika, mocy przyłączeniowej i otoczenia. Ewentualnie mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcja).
Poziom zakłóceń radiowychOtoczenie (EMC)
1 i 2 otoczenie zgodne z EN 61800-3
Położenie montażowe
pionowo
Wysokość ustawienia
0 - 1000 m nad poziomem morza
powyżej 1000 m redukcją mocy 1% na każde 100 m
maks. 3000 m m
Stopień ochrony
IP54
Zabezpieczenie przed dotknięciem
BGV A3 (VBG4, zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni)
Główny obwód prądowy
ZasilanieZnamionowe napięcie pracy [Ue]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
ZasilanieNapięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
ZasilanieKonfiguracja sieci
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
ZasilanieCzęstotliwość sieci [fLN]
50/60 Hz
ZasilanieZakres częstotliwości [fLN]
45–66 (±0%) Hz
Moduł mocyFunkcja
Przemiennik częstotliwości z obwodem przejściowym prądu stałego i prostownik IGBT
Moduł mocyNapięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Moduł mocyCzęstotliwość wyjściowa [f2]
0 - 50/60 (max. 320) Hz
Moduł mocyCzęstotliwość kluczowania [fPWM]
10
możliwość nastawy 1 - 16 kHz
Moduł mocyTryb pracy
Sterowanie U/f
bezczujnikowa regulacja wektorowa (SLV)
Moduł mocyRozdzielczość częstotliwości (wartość zadana) [Δf]
0.01 Hz
Moduł mocyZnamionowy prąd pracyprzy przeciążeniu 150% [Ie]
4.3 A
Moduł mocyZnamionowy prąd pracyprzy przeciążeniu 110% [Ie]
5.6 A
Moduł mocyWyposażenie
Filtr przeciwzakłóceniowy
Tranzystor hamowania
Wyświetlacz OLED
Moduł mocyWielkość gabarytowa
FR4
Obwód wyjściowyWskazówka
do silników prądu przemiennego chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o częstotliwości 50 Hz wzgl 60 Hz
Obwód wyjściowyWskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 400 V, 50 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
1.5 kW
Obwód wyjściowy110 % przeciążenie [P]
2.2 kW
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 440 - 480 V, 60 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
2 HP
Obwód wyjściowy110 % przeciążenie [P]
3 HP
Obwód sterujący
zewnętrzne napięcie sterowania [Uc]
24 V DC (max. 250 mA) V
Wartość zadana napięcia [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Wejścia analogowe
2, z możliwością parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Wyjścia analogowe
1, z możliwością parametryzacji, 0/4 - 20 mA
Wyjście analogowe
6, z możliwością parametryzacji, maks. 30 V DC
Wyjścia cyfrowe
1, z możliwością parametryzacji, 48 V DC/50 mA
Wyjścia przekaźnikowe
2, z możliwością parametryzacji, zestyk zwierny, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC)
Przyporządkowane aparaty łączeniowe i zabezpieczające
Podłączenie zasilaniaDławik sieciowyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-LN3-006
Obwód wyjściowyDławik silnikaPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-LM3-008
Obwód wyjściowyDławik silnikaPrzeciążenie 110% (VT/IL, przy 40°C)
DX-LM3-008
Obwód wyjściowyFiltr sinusoidalnyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-SIN3-010
Obwód wyjściowyFiltr sinusoidalnyPrzeciążenie 110% (VT/IL, przy 40°C)
DX-SIN3-010

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
4.3 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
38 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP54

Wymiary

8230DIM-111