125678 SVX002A2-4A1B1
Frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 4.3 A, IP54, Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, OLED-display, FR4
Alternate Catalog No.
SVX002A2-4A1B1
Frequentieregelaar, Typekenner: SVX, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, 500 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, 500 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 4.3 A, Nominale bedrijfsstroom bij 110 % overbelasting: Ie = 5.6 A, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor intern- en extern geventileerde wisselstroommotoren met 50 Hz resp. 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 400 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 1.5 kW, 110 % Overbelasting: P = 2.2 kW, 150 % Overbelasting: IM = 3.6 A, 110 % Overbelasting: IM = 5 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 440 - 480 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 2 HP, 110 % Overbelasting: P = 3 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 3.4 A, 110 % Overbelasting: IM = 4.8 A, beschermingsgraad: IP54, Veldbuskoppeling (optioneel): PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet, Modbus-TCP, BACnet/IP, Uitrusting: Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, OLED-display, Tussenkringspoel, bouwgrootte: FR4, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Leveringsprogramma
Assortiment
Frequentieregelaars
Typekenner
SVX
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
Uitgangsspanning bij Ue [U2]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
Netspanning (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
bij 150 % overbelasting [Ie]
4.3 A
bij 110 % overbelasting [Ie]
5.6 A
Toegekende motorvermogen
Aanwijzingen
voor intern- en extern geventileerde wisselstroommotoren met 50 Hz resp. 60 Hz
Aanwijzingen
Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
Aanwijzingen
bij 400 V, 50 Hz
150 % Overbelasting [P]
1.5 kW
110 % Overbelasting [P]
2.2 kW
150 % Overbelasting [IM]
3.6 A
110 % Overbelasting [IM]
5 A
Aanwijzingen
bij 440 - 480 V, 60 Hz
150 % Overbelasting [P]
2 HP
110 % Overbelasting [P]
3 HP
150 % Overbelasting [IM]
3.4 A
110 % Overbelasting [IM]
4.8 A
beschermingsgraad
IP54
Veldbuskoppeling (optioneel)
PROFIBUS-DP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
Uitrusting
Radio-ontstoringsfilter
Remchopper
OLED-display
Remchopper
OLED-display
bouwgrootte
FR4
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
Algemene eisen: IEC/EN 61800-2
EMC-eisen: IEC/EN 61800-3
Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
EMC-eisen: IEC/EN 61800-3
Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Certificeringen
CE, UL, cUL, RCM
Goedkeuringen
DNV
Fabricagekwaliteit
RoHS, ISO 9001
Klimaatbestendigheid [ρw]
< 95% relatieve vochtigheid, geen condensatie, geen corrosie, geen druipwater %
omgevingstemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur min.
-10 °C
omgevingstemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
omgevingstemperatuurBedrijf (110 % overbelasting) [ϑ]
-10 - +40 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-40 - +70 °C
Radio-ontstoringRadio-ontstoringsklasse (EMC)
C2, C3; afhankelijk van de motorkabellengte, het aansluitvermogen en de omgeving. Eventueel zijn externe ontstoringsfilters (optie) noodzakelijk.
Radio-ontstoringOmgeving (EMC)
1. en 2. omgeving conform EN 61800-3
inbouwpositie
Verticaal
opstellingshoogte
0 - 1000 boven zeeniveau
Boven 1000 meter met telkens 1 % vermogensvermindering per 100 m
max. 3000 m m
Boven 1000 meter met telkens 1 % vermogensvermindering per 100 m
max. 3000 m m
beschermingsgraad
IP54
aanrakingsveiligheid
BGV A3 (VBG4, vinger- en handaanrakingsveilig)
Hoofdstroomcircuit
VoedingNom. bedrijfsspanning [Ue]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
VoedingNetspanning (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
VoedingNetvorm
Wisselstroomnetwerken met geaard middelpunt
VoedingNetfrequentie [fLN]
50/60 Hz
VoedingFrequentiebereik [fLN]
45–66 (± 0%) Hz
VermogensdeelFunctie
Frequentie-omvormer met gelijkspanningstussencircuit en IGBT-ondulator
VermogensdeelUitgangsspanning bij Ue [U2]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
VermogensdeelUitgangsfrequentie [f2]
0 - 50/60 (max. 320) Hz
VermogensdeelSchakelfrequentie [fPWM]
10
instelbaar 1 - 16 kHz
instelbaar 1 - 16 kHz
VermogensdeelBedrijfsmodus
U/f-besturing
Sensorloze vectorregeling (SLV)
Sensorloze vectorregeling (SLV)
VermogensdeelFrequentieresolutie (setpoint) [Δf]
0.01 Hz
VermogensdeelNominale bedrijfsstroombij 150 % overbelasting [Ie]
4.3 A
VermogensdeelNominale bedrijfsstroombij 110 % overbelasting [Ie]
5.6 A
VermogensdeelUitrusting
Radio-ontstoringsfilter
Remchopper
OLED-display
Remchopper
OLED-display
Vermogensdeelbouwgrootte
FR4
MotoraftakkingAanwijzingen
voor intern- en extern geventileerde wisselstroommotoren met 50 Hz resp. 60 Hz
MotoraftakkingAanwijzingen
Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
MotoraftakkingAanwijzingen
bij 400 V, 50 Hz
Motoraftakking150 % Overbelasting [P]
1.5 kW
Motoraftakking110 % Overbelasting [P]
2.2 kW
MotoraftakkingAanwijzingen
bij 440 - 480 V, 60 Hz
Motoraftakking150 % Overbelasting [P]
2 HP
Motoraftakking110 % Overbelasting [P]
3 HP
Besturingsdeel
Externe stuurspanning [Uc]
24 V DC (max. 250 mA) V
Setpointspanning [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Analoge ingangen
2, parametreerbaar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analoge uitgangen
1, parametreerbaar, 0/4 - 20 mA
Digitale ingangen
6, parametreerbaar, max. 30 V DC
Digitale uitgangen
1, parametreerbaar, 48 V DC/50 mA
Relaisuitgangen
2, parametreerbaar, maakcontact, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC)
Toegekende schakel- en beveiligingsorganen
Netspanningsaansluitingsmoorspoele150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-LN3-006
MotoraftakkingMotorsmoorspoel150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-LM3-008
MotoraftakkingMotorsmoorspoel110 % overbelasting (VT/IL, bij 40 °C)
DX-LM3-008
MotoraftakkingSinusfilter150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-SIN3-010
MotoraftakkingSinusfilter110 % overbelasting (VT/IL, bij 40 °C)
DX-SIN3-010
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
4.3 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
38 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-10 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Goedkeuringen
Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP54
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center