Lieferprogramm

Sortiment
Frequenzumrichter
Typkenner
SVX
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Ausgangsspannung bei Ue [U2]
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Netzspannung (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
bei 150 % Überlast [Ie]
4.3 A
bei 110 % Überlast [Ie]
5.6 A
Zugeordnete Motorleistung
Hinweis
für innen- und außenbelüftete Wechselstrommotoren mit 50 Hz bzw. 60 Hz
Hinweis
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
Hinweis
bei 400 V, 50 Hz
150 % Überlast [P]
1.5 kW
110 % Überlast [P]
2.2 kW
150 % Überlast [IM]
3.6 A
110 % Überlast [IM]
5 A
Hinweis
bei 440 - 480 V, 60 Hz
150 % Überlast [P]
2 HP
110 % Überlast [P]
3 HP
150 % Überlast [IM]
3.4 A
110 % Überlast [IM]
4.8 A
Schutzart
IP54
Feldbusanschaltung (optional)
PROFIBUS-DP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
Ausstattung
Funkentstörfilter
Brems-Chopper
OLED-Anzeige
Baugröße
FR4
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2
EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3
Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Zertifizierungen
CE, UL, cUL, RCM
Approbationen
DNV
Fertigungsqualität
RoHS, ISO 9001
Klimafestigkeit [ρw]
< 95 % relative Feuchtigkeit, keine Kondensation, keine Korrosion, kein Tropfwasser %
UmgebungstemperaturMin. Betriebsumgebungstemperatur
-10 °C
UmgebungstemperaturMax. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
UmgebungstemperaturBetrieb (110 % Überlast) [ϑ]
-10 - +40 °C
UmgebungstemperaturLagerung [ϑ]
-40 - +70 °C
FunkstörgradFunkstörklasse (EMV)
C2, C3; abhängig von der Motorleitungslänge, der Anschlussleistung und der Umgebung. Gegebenenfalls sind externe Funkentstörfilter (Option) erforderlich.
FunkstörgradUmgebung (EMV)
1. und 2. Umgebung nach EN 61800-3
Einbaulage
Vertikal
Aufstellungshöhe
0 - 1000 m über NN
über 1000 m mit 1 % Leistungsreduzierung je 100 m
max. 3000 m m
Schutzart
IP54
Berührungsschutz
BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher)
Hauptstromkreis
EinspeisungBemessungsbetriebsspannung [Ue]
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
EinspeisungNetzspannung (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
EinspeisungNetzform
Wechselstromnetze mit geerdetem Mittelpunkt
EinspeisungNetzfrequenz [fLN]
50/60 Hz
EinspeisungFrequenzbereich [fLN]
45 - 66 (± 0 %) Hz
LeistungsteilFunktion
Frequenzumrichter mit Gleichspannungszwischenkreis und IGBT-Wechselrichter
LeistungsteilAusgangsspannung bei Ue [U2]
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
LeistungsteilAusgangsfrequenz [f2]
0 - 50/60 (max. 320) Hz
LeistungsteilSchaltfrequenz [fPWM]
10
einstellbar 1 - 16 kHz
LeistungsteilBetriebsmodus
U/f-Steuerung
sensorlose Vektorregelung (SLV)
LeistungsteilFrequenzauflösung (Sollwert) [Δf]
0.01 Hz
LeistungsteilBemessungsbetriebsstrombei 150 % Überlast [Ie]
4.3 A
LeistungsteilBemessungsbetriebsstrombei 110 % Überlast [Ie]
5.6 A
LeistungsteilAusstattung
Funkentstörfilter
Brems-Chopper
OLED-Anzeige
LeistungsteilBaugröße
FR4
MotorabgangHinweis
für innen- und außenbelüftete Wechselstrommotoren mit 50 Hz bzw. 60 Hz
MotorabgangHinweis
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
MotorabgangHinweis
bei 400 V, 50 Hz
Motorabgang150 % Überlast [P]
1.5 kW
Motorabgang110 % Überlast [P]
2.2 kW
MotorabgangHinweis
bei 440 - 480 V, 60 Hz
Motorabgang150 % Überlast [P]
2 HP
Motorabgang110 % Überlast [P]
3 HP
Steuerteil
externe Steuerspannung [Uc]
24 V DC (max. 250 mA) V
Sollwertspannung [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Analogeingänge
2, parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogausgänge
1, parametrierbar, 0/4 - 20 mA
Digitaleingänge
6, parametrierbar, max. 30 V DC
Digitalausgänge
1, parametrierbar, 48 V DC/50 mA
Relaisausgänge
2, parametrierbar, Schließer, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC)
Zugeordnete Schalt- und Schutzorgane
NetzanschlussNetzdrossel150 % Überlast (CT/IH, bei 50 °C)
DX-LN3-006
Motorabgang Motordrossel 150 % Überlast (CT/IH, bei 50 °C)
DX-LM3-008
Motorabgang Motordrossel 110 % Überlast (VT/IL, bei 40 °C)
DX-LM3-008
Motorabgang Sinusfilter150 % Überlast (CT/IH, bei 50 °C)
DX-SIN3-010
Motorabgang Sinusfilter110 % Überlast (VT/IL, bei 40 °C)
DX-SIN3-010

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
4.3 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
38 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-10 °C
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
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP54

Abmessungen

8230DIM-111