125677 SVX001A2-4A1B1
Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 2.2 A, IP54, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz OLED, FR4
Alternate Catalog No.
SVX001A2-4A1B1
Przemiennik częstotliwości, Identyfikator typu: SVX, Znamionowe napięcie pracy: Ue = 400 V AC, 3-fazowe, 480 V AC, 3-fazowe, 500 V AC, 3-fazowe, Napięcie wyjściowe przy ei Ue: U2 = 400 V AC, 3-fazowe, 480 V AC, 3-fazowe, 500 V AC, 3-fazowe, Napięcie sieciowe (50/60 Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Znamionowy prąd pracy przy przeciążeniu 150%: Ie = 2.2 A, Znamionowy prąd pracy przy przeciążeniu 110%: Ie = 3.3 A, Wskazówka: Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s, Moc silnika Wskazówka: do silników prądu przemiennego chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o częstotliwości 50 Hz wzgl 60 Hz, Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s, przy 400 V, 50 Hz, Moc silnika 150 % przeciążenie: P = 0.75 kW, 110 % przeciążenie: P = 1.1 kW, 150 % przeciążenie: IM = 1.9 A, 110 % przeciążenie: IM = 2.6 A, Moc silnika Wskazówka: przy 440 - 480 V, 60 Hz, Moc silnika 150 % przeciążenie: P = 1 HP, 110 % przeciążenie: P = 1.5 HP, Moc silnika 150 % przeciążenie: IM = 2.1 A, 110 % przeciążenie: IM = 3 A, Stopień ochrony: IP54, Interfejs komunikacyjny (opcjonalnie): PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet, Modbus-TCP, BACnet/IP, Wyposażenie: Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz OLED, Dławik obwodu DC, Wielkość gabarytowa: FR4, Normy i przepisy: Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2, EMC requirements: IEC/EN 61800-3, Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Program dostaw
Asortyment
Przemiennik częstotliwości
Identyfikator typu
SVX
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Napięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Napięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
przy przeciążeniu 150% [Ie]
2.2 A
przy przeciążeniu 110% [Ie]
3.3 A
Moc silnika
Wskazówka
do silników prądu przemiennego chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o częstotliwości 50 Hz wzgl 60 Hz
Wskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Wskazówka
przy 400 V, 50 Hz
150 % przeciążenie [P]
0.75 kW
110 % przeciążenie [P]
1.1 kW
150 % przeciążenie [IM]
1.9 A
110 % przeciążenie [IM]
2.6 A
Wskazówka
przy 440 - 480 V, 60 Hz
150 % przeciążenie [P]
1 HP
110 % przeciążenie [P]
1.5 HP
150 % przeciążenie [IM]
2.1 A
110 % przeciążenie [IM]
3 A
Stopień ochrony
IP54
Interfejs komunikacyjny (opcjonalnie)
PROFIBUS-DP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
Wyposażenie
Filtr przeciwzakłóceniowy
Tranzystor hamowania
Wyświetlacz OLED
Tranzystor hamowania
Wyświetlacz OLED
Wielkość gabarytowa
FR4
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EMC requirements: IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
EMC requirements: IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Certyfikacje
CE, UL, cUL, RCM
Dopuszczenia
DNV
Jakość wykonania
RoHS, ISO 9001
Wytrzymałość klimatyczna [ρw]
wilgotność względna < 95%, bez kondensacji, bez korozji, bez wody kapiącej %
Temperatura otoczeniaRobocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Temperatura otoczeniaRobocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
Temperatura otoczeniaPraca (przeciążenie 110%) [ϑ]
-10 - +40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-40 - +70 °C
Poziom zakłóceń radiowychKlasa zakłócenia radiowego (EMC)
C2, C3; w zależności od długości przewodu silnika, mocy przyłączeniowej i otoczenia. Ewentualnie mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcja).
Poziom zakłóceń radiowychOtoczenie (EMC)
1 i 2 otoczenie zgodne z EN 61800-3
Położenie montażowe
pionowo
Wysokość ustawienia
0 - 1000 m nad poziomem morza
powyżej 1000 m redukcją mocy 1% na każde 100 m
maks. 3000 m m
powyżej 1000 m redukcją mocy 1% na każde 100 m
maks. 3000 m m
Stopień ochrony
IP54
Zabezpieczenie przed dotknięciem
BGV A3 (VBG4, zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni)
Główny obwód prądowy
ZasilanieZnamionowe napięcie pracy [Ue]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
ZasilanieNapięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
ZasilanieKonfiguracja sieci
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
ZasilanieCzęstotliwość sieci [fLN]
50/60 Hz
ZasilanieZakres częstotliwości [fLN]
45–66 (±0%) Hz
Moduł mocyFunkcja
Przemiennik częstotliwości z obwodem przejściowym prądu stałego i prostownik IGBT
Moduł mocyNapięcie wyjściowe przy ei Ue [U2]
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
500 V AC, 3-fazowe
Moduł mocyCzęstotliwość wyjściowa [f2]
0 - 50/60 (max. 320) Hz
Moduł mocyCzęstotliwość kluczowania [fPWM]
10
możliwość nastawy 1 - 16 kHz
możliwość nastawy 1 - 16 kHz
Moduł mocyTryb pracy
Sterowanie U/f
bezczujnikowa regulacja wektorowa (SLV)
bezczujnikowa regulacja wektorowa (SLV)
Moduł mocyRozdzielczość częstotliwości (wartość zadana) [Δf]
0.01 Hz
Moduł mocyZnamionowy prąd pracyprzy przeciążeniu 150% [Ie]
2.2 A
Moduł mocyZnamionowy prąd pracyprzy przeciążeniu 110% [Ie]
3.3 A
Moduł mocyWyposażenie
Filtr przeciwzakłóceniowy
Tranzystor hamowania
Wyświetlacz OLED
Tranzystor hamowania
Wyświetlacz OLED
Moduł mocyWielkość gabarytowa
FR4
Obwód wyjściowyWskazówka
do silników prądu przemiennego chłodzonych wewnętrznie i zewnętrznie o częstotliwości 50 Hz wzgl 60 Hz
Obwód wyjściowyWskazówka
Cykl przeciążenia w ciągu 60 s co 600 s
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 400 V, 50 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
0.75 kW
Obwód wyjściowy110 % przeciążenie [P]
1.1 kW
Obwód wyjściowyWskazówka
przy 440 - 480 V, 60 Hz
Obwód wyjściowy150 % przeciążenie [P]
1 HP
Obwód wyjściowy110 % przeciążenie [P]
1.5 HP
Obwód sterujący
zewnętrzne napięcie sterowania [Uc]
24 V DC (max. 250 mA) V
Wartość zadana napięcia [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Wejścia analogowe
2, z możliwością parametryzacji, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Wyjścia analogowe
1, z możliwością parametryzacji, 0/4 - 20 mA
Wyjście analogowe
6, z możliwością parametryzacji, maks. 30 V DC
Wyjścia cyfrowe
1, z możliwością parametryzacji, 48 V DC/50 mA
Wyjścia przekaźnikowe
2, z możliwością parametryzacji, zestyk zwierny, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC)
Przyporządkowane aparaty łączeniowe i zabezpieczające
Podłączenie zasilaniaDławik sieciowyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-LN3-004
Obwód wyjściowyDławik silnikaPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-LM3-008
Obwód wyjściowyDławik silnikaPrzeciążenie 110% (VT/IL, przy 40°C)
DX-LM3-008
Obwód wyjściowyFiltr sinusoidalnyPrzeciążenie 150% (CT/IH, przy 50°C)
DX-SIN3-004
Obwód wyjściowyFiltr sinusoidalnyPrzeciążenie 110% (VT/IL, przy 40°C)
DX-SIN3-004
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
2.2 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
19 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-10 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Aprobaty
Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP54
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center