Leveringsprogram

Sortiment
Frekvensomformer
Typeidentifikator
SVX
Måledriftsspenning [Ue]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
500 V AC, 3-faser
Utgangsspenning ved Ue [U2]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
500 V AC, 3-faser
Nettspenning (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Nominell strøm [Ie]
ved 150 % overlast [Ie]
2.2 A
ved 110 % overlast [Ie]
3.3 A
Tilordnet motoreffekt
Anvisning
for vekslestrømmotorer med innvendig og utvendiug ventilasjon med 50 Hz eller 60 Hz
Anvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
Anvisning
ved 400 V, 50 Hz
150 % overlast [P]
0.75 kW
110 % overlast [P]
1.1 kW
150 % overlast [IM]
1.9 A
110 % overlast [IM]
2.6 A
Anvisning
ved 440 - 480 V, 60 Hz
150 % overlast [P]
1 HP
110 % overlast [P]
1.5 HP
150 % overlast [IM]
2.1 A
110 % overlast [IM]
3 A
Kapslingsklasse
IP54
Feltbussforbindelse (valgfri)
PROFIBUS-DP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
Utstyr
Radiostøyfilter
Bremse-chopper
OLED-skjerm
Størrelse
FR4
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EMC requirements: IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Sertifiseringer
CE, UL, cUL, RCM
Godkjenninger
DNV
Utførelseskvalitet
RoHS, ISO 9001
Klimamotstandsdyktighet [ρw]
< 95 % relativ fuktighet, ingen kondens, ingen korrosjon, ingen vanndråper %
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
OmgivelsestemperaturDrift (110 % overlast) [ϑ]
-10 - +40 °C
OmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-40 - +70 °C
RadiointerferensnivåRadiostøyklasse (EMC)
C2, C3; avhengig av motorkabellengde, tilkoblingseffekten og omgivelsene. Eventuelt kan det være behov for radiostøyfilter (tilleggsutstyr).
RadiointerferensnivåOmgivelser (EMC)
1. og 2. omgivelse iht. EN 61800-3
Monteringsposisjon
loddrett
Monteringshøyde
0 - 1000 m over NN
over 1000 m med 1 % lastreduksjon per 100 m
maks. 3000 m m
Kapslingsklasse
IP54
Berøringsvern
BGV A3 (VBG4, finger- og håndtrykksikker)
Hovedstrømskrets
innmatningMåledriftsspenning [Ue]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
500 V AC, 3-faser
innmatningNettspenning (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
innmatningNettype
Vekselstrømsnett med jordet midtpunkt
innmatningnettfrekvens [fLN]
50/60 Hz
innmatningfrekvensområde [fLN]
45–66 (± 0 %) Hz
StrømdelFunksjon
Frekvensomformer med intern DC-link og IGBT-vekselretter
StrømdelUtgangsspenning ved Ue [U2]
400 V AC, 3-faser
480 V AC, 3-faser
500 V AC, 3-faser
StrømdelUtgangsfrekvens [f2]
0 - 50/60 (maks. 320) Hz
StrømdelBryterfrekvens [fPWM]
10
justerbar 1 - 16 kHz
StrømdelDriftsmodus
Spenning/frekvens-styring
sensorløs vektorregulering (SLV)
Strømdelfrekvensoppløsning (nominell verdi) [Δf]
0.01 Hz
StrømdelNominell strømved 150 % overlast [Ie]
2.2 A
StrømdelNominell strømved 110 % overlast [Ie]
3.3 A
StrømdelUtstyr
Radiostøyfilter
Bremse-chopper
OLED-skjerm
StrømdelStørrelse
FR4
MotoruttakAnvisning
for vekslestrømmotorer med innvendig og utvendiug ventilasjon med 50 Hz eller 60 Hz
MotoruttakAnvisning
Overlastsyklus i 60 s per 600 s
MotoruttakAnvisning
ved 400 V, 50 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
0.75 kW
Motoruttak110 % overlast [P]
1.1 kW
MotoruttakAnvisning
ved 440 - 480 V, 60 Hz
Motoruttak150 % overlast [P]
1 HP
Motoruttak110 % overlast [P]
1.5 HP
Kontrollseksjon
ekstern styrespenning [Uc]
24 V DC (maks. 250 mA) V
Spenningssettpunkt [Us]
10 V DC (maks. 10 mA) V
Analoginnganger
2, parametriserbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogutganger
1, parametriserbar, 0/4 - 20 mA
Digitalinnganger
6, parametriserbar, maks. 30 V DC
Digitalutganger
1, parametriserbar, 48 V DC/50 mA
Reléutganger
2, parametriserbar, lukker, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC)
Tilordnede koblings- og beskyttelsesenheten
NettilkoblingNettdrossel150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DX-LN3-004
MotoruttakMotordrossel150 % overlast (CT/IH, ved 50 °C)
DX-LM3-008
MotoruttakMotordrossel110 % overlast (VT/IL ved 40 °C)
DX-LM3-008
MotoruttakSinusfilter150 % overlast (CT/IH , ved 50 °C)
DX-SIN3-004
MotoruttakSinusfilter110 % overlast (VT/IL, ved 40 °C)
DX-SIN3-004

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
2.2 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
19 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-10 °C
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
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP54

Dimensjoner

8230DIM-111