125677 SVX001A2-4A1B1
Convertisseur de fréquence, 400 V AC, triphasé, 2.2 A, IP54, Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage, Affichage OLED, FR4
Alternate Catalog No.
SVX001A2-4A1B1
Convertisseur de fréquence, Identificateur de type: SVX, Tension assignée d'emploi: Ue = 400 V AC, triphasé, 480 V AC, triphasé, 500 V AC, triphasé, Tension de sortie sous Ue: U2 = 400 V AC, triphasé, 480 V AC, triphasé, 500 V AC, triphasé, Tension réseau (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Courant assigné d'emploi pour une surcharge de 150 %: Ie = 2.2 A, Courant assigné d'emploi pour une surcharge de 110 %: Ie = 3.3 A, Remarque: Cycle de surcharge pour 60 s toutes les 600 s, Puissance moteur correspondante Remarque: pour moteur à courant alternatif de 50 ou 60 Hz avec ventilateur interne ou externe, Cycle de surcharge pour 60 s toutes les 600 s, sous 400 V, 50 Hz, Puissance moteur correspondante 150 % Surcharge: P = 0.75 kW, 110 % Surcharge: P = 1.1 kW, 150 % Surcharge: IM = 1.9 A, 110 % Surcharge: IM = 2.6 A, Puissance moteur correspondante Remarque: sous 440 - 480 V, 60 Hz, Puissance moteur correspondante 150 % Surcharge: P = 1 HP, 110 % Surcharge: P = 1.5 HP, Puissance moteur correspondante 150 % Surcharge: IM = 2.1 A, 110 % Surcharge: IM = 3 A, Degré de protection: IP54, Module de couplage pour bus de terrain (option): PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet, Modbus-TCP, BACnet/IP, Equipement: Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage, Affichage OLED, Inductance du circuit intermédiaire, Taille: FR4, Conformité aux normes: Exigences générales : IEC/EN 61800-2, Exigences CEM : IEC/EN 61800-3, Exigences de sécurité : IEC/EN 61800-5-1
Gamme de livraison
Gamme
Convertisseur de fréquence
Identificateur de type
SVX
Tension assignée d'emploi [Ue]
400 V AC, triphasé
480 V AC, triphasé
500 V AC, triphasé
480 V AC, triphasé
500 V AC, triphasé
Tension de sortie sous Ue [U2]
400 V AC, triphasé
480 V AC, triphasé
500 V AC, triphasé
480 V AC, triphasé
500 V AC, triphasé
Tension réseau (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Courant assigné d'emploi [Ie]
pour une surcharge de 150 % [Ie]
2.2 A
pour une surcharge de 110 % [Ie]
3.3 A
Puissance moteur correspondante
Remarque
pour moteur à courant alternatif de 50 ou 60 Hz avec ventilateur interne ou externe
Remarque
Cycle de surcharge pour 60 s toutes les 600 s
Remarque
sous 400 V, 50 Hz
150 % Surcharge [P]
0.75 kW
110 % Surcharge [P]
1.1 kW
150 % Surcharge [IM]
1.9 A
110 % Surcharge [IM]
2.6 A
Remarque
sous 440 - 480 V, 60 Hz
150 % Surcharge [P]
1 HP
110 % Surcharge [P]
1.5 HP
150 % Surcharge [IM]
2.1 A
110 % Surcharge [IM]
3 A
Degré de protection
IP54
Module de couplage pour bus de terrain (option)
PROFIBUS-DP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
Equipement
Filtre d'antiparasitage
Unité de freinage
Affichage OLED
Unité de freinage
Affichage OLED
Taille
FR4
Connexion à SmartWire-DT
non
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
Exigences générales : IEC/EN 61800-2
Exigences CEM : IEC/EN 61800-3
Exigences de sécurité : IEC/EN 61800-5-1
Exigences CEM : IEC/EN 61800-3
Exigences de sécurité : IEC/EN 61800-5-1
Certifications
CE, UL, cUL, RCM
Homologations
DNV
Qualité de fabrication
RoHS, ISO 9001
Résistance climatique [ρw]
Humidité relative < 95 %, sans condensation, sans corrosion, sans gouttes d'eau %
Température ambianteTempérature d’emploi min.
-10 °C
Température ambianteTempérature d’emploi max.
+50 °C
Température ambianteService (110 % surcharge) [ϑ]
-10 - +40 °C
Température ambianteStockage [ϑ]
-40 - +70 °C
Niveau d'antiparasitageClasse d'antiparasitage (CEM)
C2, C3 ; dépend de la longueur du câble de raccordement au moteur, de la puissance raccordée et de l'environnement. Le cas échéant, des filtres d'antiparasitage externes (en option) sont nécessaires.
Niveau d'antiparasitageEnvironnement (CEM)
Environnements 1 et 2 selon EN 61800-3
Position de montage
Verticale
Altitude d’installation
0 - 1000 m au-dessus du niveau de la mer
au-dessus de 1000 m : 1 % de déclassement de puissance par 100 m
max. 3000 m m
au-dessus de 1000 m : 1 % de déclassement de puissance par 100 m
max. 3000 m m
Degré de protection
IP54
Protection contre les contacts directs
BGV A3 (VBG4, protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main)
Circuit principal
AlimentationTension assignée d'emploi [Ue]
400 V AC, triphasé
480 V AC, triphasé
500 V AC, triphasé
480 V AC, triphasé
500 V AC, triphasé
AlimentationTension réseau (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
AlimentationAlimentation
Réseaux de courant alternatif avec point milieu relié à la terre
AlimentationFréquence du réseau [fLN]
50/60 Hz
AlimentationPlage de fréquence [fLN]
45 – 66 (± 0 %) Hz
Partie puissanceFonction
Convertisseurs de fréquence avec circuit intermédiaire à tension continue et onduleur IGBT
Partie puissanceTension de sortie sous Ue [U2]
400 V AC, triphasé
480 V AC, triphasé
500 V AC, triphasé
480 V AC, triphasé
500 V AC, triphasé
Partie puissanceFréquence de sortie [f2]
0 - 50/60 (max. 320) Hz
Partie puissanceFréquence de commutation [fPWM]
10
réglable 1 - 16 kHz
réglable 1 - 16 kHz
Partie puissanceFonctionnement
Commande U/f
Régulation vectorielle sans capteur (SLV)
Régulation vectorielle sans capteur (SLV)
Partie puissanceRésolution de la fréquence (valeur de consigne) [Δf]
0.01 Hz
Partie puissanceCourant assigné d'emploipour une surcharge de 150 % [Ie]
2.2 A
Partie puissanceCourant assigné d'emploipour une surcharge de 110 % [Ie]
3.3 A
Partie puissanceEquipement
Filtre d'antiparasitage
Unité de freinage
Affichage OLED
Unité de freinage
Affichage OLED
Partie puissanceTaille
FR4
Départ moteurRemarque
pour moteur à courant alternatif de 50 ou 60 Hz avec ventilateur interne ou externe
Départ moteurRemarque
Cycle de surcharge pour 60 s toutes les 600 s
Départ moteurRemarque
sous 400 V, 50 Hz
Départ moteur150 % Surcharge [P]
0.75 kW
Départ moteur110 % Surcharge [P]
1.1 kW
Départ moteurRemarque
sous 440 - 480 V, 60 Hz
Départ moteur150 % Surcharge [P]
1 HP
Départ moteur110 % Surcharge [P]
1.5 HP
Partie commande
tension de commande externe [Uc]
24 V DC (max. 250 mA) V
Tension de consigne [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Entrées analogiques
2, paramétrable, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Sorties analogiques
1, paramétrable, 0/4 - 20 mA
Entrées tout-ou-rien
6, paramétrable, max. 30 V DC
Sorties tout-ou-rien
1, paramétrable, 48 V DC/50 mA
Sorties à relais
2, paramétrable, contact à fermeture, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC)
Organes de commande et de protection adaptés
Raccordement au réseauinductances réseau150 % de surcharge (CT/IH, à 50 °C)
DX-LN3-004
Départ moteurinductance moteur150 % de surcharge (CT/IH, à 50 °C)
DX-LM3-008
Départ moteurinductance moteur110 % de surcharge (VT/IL, à 40 °C)
DX-LM3-008
Départ moteurfiltre sinus150 % de surcharge (CT/IH, à 50 °C)
DX-SIN3-004
Départ moteurfiltre sinus110 % de surcharge (VT/IL, à 40 °C)
DX-SIN3-004
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
2.2 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
19 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-10 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Homologations
Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP54
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center