Dodavatelský program

Sortiment
frekvenční měnič
Označení typu
SVX
Jmenovité provozní napětí [Ue]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
Výstupní napětí při Ue [U2]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
Síťové napětí (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
Jmenovitý pracovní proud [Ie]
při přetížení 150 % [Ie]
2.2 A
při přetížení 110 % [Ie]
3.3 A
Přiřazený jmenovitý výkon motora
Upozornění
pro střídavé motory s vnitřním a vnějším chlazením o 50 Hz nebo 60 Hz
Upozornění
Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s
Upozornění
při 400 V, 50 Hz
Přetížení 150 % [P]
0.75 kW
Přetížení 110 % [P]
1.1 kW
Přetížení 150 % [IM]
1.9 A
Přetížení 110 % [IM]
2.6 A
Upozornění
při 440 - 480 V, 60 Hz
Přetížení 150 % [P]
1 HP
Přetížení 110 % [P]
1.5 HP
Přetížení 150 % [IM]
2.1 A
Přetížení 110 % [IM]
3 A
Stupeň krytí
IP54
Komunikační karta (volitelně)
PROFIBUS-DP
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
LonWorks
CANopen®
DeviceNet
Modbus-TCP
Modbus-RTU
BACnet MS/TP
Vybavení
Odrušovací filtr
Brzdový střídač
OLED indikátor
Konstrukční velikost
FR4
Připojení na SmartWire-DT
ne

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EMC requirements: IEC/EN 61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Certifikace
CE, UL, cUL, RCM
Certifikace
DNV
Kvalita výroby
RoHS, ISO 9001
Klimatická odolnost [ρw]
relativní vlhkost vzduchu < 95 %, žádný kondenzát, žádná koroze, žádná kapající voda %
Okolní teplotaProvozní teplota okolí min.
-10 °C
Okolní teplotaProvozní teplota okolí max.
+50 °C
Okolní teplotaProvoz (přetížení 110 %) [ϑ]
-10 - +40 °C
Okolní teplotaSkladování [ϑ]
-40 - +70 °C
Úroveň rádiofrekvenčního rušeníTřída rádiového rušení (EMC)
C2, C3; v závislosti na délce motorového kabelu, připojovacím výkonu a prostředí. Popřípadě jsou potřebné externí odrušovací filtry (volitelné).
Úroveň rádiofrekvenčního rušeníProstředí (EMC)
1. a 2. prostředí podle ČSN EN 61800-3
Poloha při montáži
svislá
Výška místa montáže
0 - 1000 m přes NN
nad 1000 m se snížením výkonu 1 % každých 100 m
max. 3000 m M
Stupeň krytí
IP54
Krycí lišta
BGV A3 (VBG4, bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní)
Hlavní obvod
NapájeníJmenovité provozní napětí [Ue]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
NapájeníSíťové napětí (50/60Hz) [ULN]
380 (-15%) - 500 (+10%) V
NapájeníKonfigurace sítě
AC napájecí systémy s uzemněným středovým bodem
NapájeníSíťová frekvence [fLN]
50/60 Hz
NapájeníFrekvenční rozsah [fLN]
45–66 (± 0 %) Hz
Výkonová částFunkce
Frekvenční měnič s meziobvodem stejnosměrného napětí a reverzačním přepínačem IGBT
Výkonová částVýstupní napětí při Ue [U2]
400 V AC, 3fázový
480 V AC, 3fázový
500 V AC, 3fázový
Výkonová částVýstupní frekvence [f2]
0 - 50/60 (max. 320) Hz
Výkonová částSpínací frekvence [fPWM]
10
s možností nastavit parametry 1 - 16 kHz
Výkonová částProvozní režim
Řízení U/f
Vektorové řízení bez zpětné vazby čidlem (SLV)
Výkonová částFrekvenční rozlišení (žadaná hodnota) [Δf]
0.01 Hz
Výkonová částJmenovitý pracovní proudpři přetížení 150 % [Ie]
2.2 A
Výkonová částJmenovitý pracovní proudpři přetížení 110 % [Ie]
3.3 A
Výkonová částVybavení
Odrušovací filtr
Brzdový střídač
OLED indikátor
Výkonová částKonstrukční velikost
FR4
Motorový vývodUpozornění
pro střídavé motory s vnitřním a vnějším chlazením o 50 Hz nebo 60 Hz
Motorový vývodUpozornění
Cyklus přetížení po 60 s každých 600 s
Motorový vývodUpozornění
při 400 V, 50 Hz
Motorový vývodPřetížení 150 % [P]
0.75 kW
Motorový vývodPřetížení 110 % [P]
1.1 kW
Motorový vývodUpozornění
při 440 - 480 V, 60 Hz
Motorový vývodPřetížení 150 % [P]
1 HP
Motorový vývodPřetížení 110 % [P]
1.5 HP
Řídicí část
Externí řídicí napětí [Uc]
24 V DC (max. 250 mA) V
Referenční napětí [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Analogové vstupy
2, s možností nastavit parametry, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogové výstupy
1, s možností nastavit parametry, 0/4 - 20 mA
Digitální vstupy
6, s možností nastavit parametry, max. 30 V DC
Digitální výstupy
1, s možností nastavit parametry, 48 V DC/50 mA
Reléové výstupy
2, s možností nastavit parametry, spínací kontakt, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC)
Přiřazené přepínací a ochranné prvky
Napájecí vedeníHlavní tlumivkaPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-LN3-004
Motorový vývodtlumivka motoruPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-LM3-008
Motorový vývodtlumivka motoruPřetížení 110 % (VT/IL, při 40 °C)
DX-LM3-008
Motorový vývodSinusový filtrPřetížení 150 % (CT/IH, při 50 °C)
DX-SIN3-004
Motorový vývodSinusový filtrPřetížení 110 % (VT/IL, při 40 °C)
DX-SIN3-004

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
2.2 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
19 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-10 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E134360
UL Category Control No.
NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP54

Rozměry

8230DIM-111