121734 PKE32/XTU-32
Motorschutzschalter, Komplettgerät mit Standardknebel, elektronisch, 8 - 32 A, mit Überlastauslöser, Schraubklemmen
Alternate Catalog No.
XTPE032BCSNL
Motorschutzschalter Komplettgerät (Grundgerät und elektronischer Auslöseeinheit) nach IEC60947-4-1, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4:1), Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse, hohes Kurzschlussausschaltvermögen, Trennerfunktion. Flexible Anpassung des Strombereiches durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Erweiterbar mit Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Strombegrenzer, Türkupplungsgriffen. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung
Lieferprogramm
Sortiment
Motorschutzschalter mit elektronischem Weitbereichsüberlastschutz PKE bis 32 A
Grundfunktion
Motorschutz
Motorschutz für Schweranlauf
Motorschutz für Schweranlauf
Einzelgerät/Komplettgerät
Komplettgerät mit Standardknebel
Hinweis
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Funktion
mit Überlastauslöser
Bemessungsdauerstrom = Bemessungsbetriebsstrom [Iu = Ie]
32 A
Bemessungsbetriebsleistung [P]
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
7.5 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
15 kW
AC-3440 V [P]
15 kW
AC-3500 V [P]
18.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
30 kW
Motorleistung/Motorbemessungsstrom
Motorleistung | Motorbemessungsstrom | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-3 | ||||||||||
220 V 230 V 240 V | 380 V 400 V 415 V | 440 V | 500 V | 660 V 690 V | ||||||
P | I | I | I | I | I | |||||
kW | A | A | A | A | A | |||||
2,2 | 8,7 | - | - | - | - | |||||
3 | 11,5 | - | - | - | - | |||||
4 | 14,8 | 8,5 | - | - | - | |||||
5,5 | 19,6 | 11,3 | 10,2 | 9 | - | |||||
7,5 | 26,4 | 15,2 | 13,8 | 12,1 | 8,8 | |||||
11 | - | 21,7 | 19,8 | 17,4 | 12,6 | |||||
15 | - | 29,3 | 26,6 | 23,4 | 17 | |||||
18,5 | - | - | - | 28,9 | 20,9 | |||||
22 | - | - | - | - | 23,8 | |||||
30 | - | - | - | - | 32 |
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - 80 °C
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +55 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
Energie-Einspeiserichtung
nach Bedarf
SchutzartGerät
IP20
SchutzartAnschlussklemmen
IP00
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Schockfestigkeit Halbsinusstoß 10 ms nach IEC 60068-2-27
25 g
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmeneindrähtig
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenfeindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenein- oder mehrdrähtig
14 - 10 AWG
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenAbisolierlänge
10 mm
Anzugsdrehmoment AnschlussschraubenHauptleiter
1.7 Nm
Anzugsdrehmoment AnschlussschraubenHilfsleiter
1 Nm
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Bemessungsdauerstrom = Bemessungsbetriebsstrom [Iu = Ie]
32 A
Bemessungsfrequenz [f]
40 - 60 Hz
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm)
11,4 W
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
0.05 x 106
Lebensdauer, elektrisch (AC-3 bei 400 V)Lebensdauer, elektrisch [Schaltspiele]
> 0.05 x 106
max. Schalthäufigkeit
60 S/h
MotorschaltvermögenAC-3 (bis 690 V)
32 A
AC-4-TaktbetriebMindeststromflusszeit
500 (Class 5)
700 (Class 10)
900 (Class 15)
1000 (Class 20) ms
700 (Class 10)
900 (Class 15)
1000 (Class 20) ms
AC-4-TaktbetriebMindestausschaltdauer
≦ 500 ms
AC-4-TaktbetriebHinweis
Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann bei AC-4-Taktbertieb zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
Bei allen Kombinationen mit einer SWD-Anschaltung ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich. ms
Bei allen Kombinationen mit einer SWD-Anschaltung ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich. ms
Auslöser
Temperaturkompensationnach IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
TemperaturkompensationArbeitsbereich
- 25…55 °C
Einstellbereich Überlastauslöser
0.25 - 1 x Iu
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, fest eingestellt: 15,5 x Iu
Auslöseblock, fest eingestellt: 15,5 x Ir
verzögert ca. 60 ms
Auslöseblock, fest eingestellt: 15,5 x Ir
verzögert ca. 60 ms
Kurzschlussauslösertoleranz
± 20%
Phasenausfallempfindlichkeit
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102
Approbierte Leistungsdaten
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V
208 V
208 V
5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig230 V
240 V
240 V
7.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig460 V
480 V
480 V
15 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig575 V
600 V
600 V
20 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig115 V
120 V
120 V
1.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig230 V
240 V
240 V
3 HP
SchaltvermögenGeneral use
32 A
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High FaultSCCR (fuse)
100 kA
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High Faultmax. Fuse
100 Class J A
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
3.8 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
11.4 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Motorschutz (EC000074)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Motorschutz (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Überlastauslöser Stromeinstellung
32 - 32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
496 - 496 A
Mit thermischem Schutz
nein
Phasenausfallempfindlich
nein
Auslösetechnik
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements
Drehknopf
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
nein
Polzahl
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
100 kA
Schutzart (IP)
IP20
Höhe
101 mm
Breite
45 mm
Tiefe
102.5 mm
Approbationen
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Kennlinien
-
(Web)
DWG-Dateien
edz-Dateien
Step-Dateien
-
Asset(PDF, 03/2022, multilingual)
-
Assetvormals IL03402023Z(PDF, 05/2021, multilingual)
-
Assetvormals AWA1210-2490(PDF, 04/2022, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center