Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Расцепляющий модули
Основная функция
Защита двигателя
Защита двигателя для тяжелого пуска
0000SPC-571
Примечание
Подходит также для двигателей класса эффективности IE3.
Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке.
диапазон установки
Расцепитель перегрузки [Ir]Диапазон установок расцепителей перегрузки [Ir]
3 - 12 A
Расцепитель перегрузки [Ir]Расцепители перегрузки мин. [Ir]
3 A
Расцепитель перегрузки [Ir]Расцепители перегрузки макс. [Ir]
12 A
Функция
с расцепителем перегрузки
Измеренный ток длительной нагрузки = расчетный рабочий ток [Iu = Ie]
12 A
Расчетная рабочая мощность [P]
AC-3220 B 230 B [P]
3 кВт
AC-3380 B 400 B [P]
5.5 кВт
AC-3440 В [P]
5.5 кВт
AC-3500 В [P]
5.5 кВт
AC-3660 B 690 B [P]
7.5 кВт
Применяемое для
Базовое устройство PKE12
Базовое устройство PKE32
Подключение к SmartWire-DT
нет
Мощность двигателя/номинальный ток двигателя

Мощность двигателя

Номинальный ток двигателя

AC-3

220 В

230 В

240 В

380 В

400 В

415 В

440 В

500 В

660 В

690 В

P

I

I

I

I

I

кВт

A

A

A

A

A

0,75 3,2 - - - -
1,1 4,6 - - - -
1,5 6,3 3,6 3,3 - -
2,2 8,7 5 4,6 4 -
3 11,5 6,6 6 5,3 3,8
4 - 8,5 7,7 6,8 4,9
5,5 - 11,3 10,2 9 6,5
7,5 - - - - 8,8

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыХранение
- 40 - 80 °C
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +55 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
установочное положение
1210DRW-287
Направление подвода питания
любая
Класс защитыУстройство
IP20
Класс защитыСоединительные клеммы
IP00
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Удароустойчивость, импульс полусинуса 10 мс согласно IEC 60068-2-27
25 g
Высота установки
макс. 2000 M
Цепи главного тока
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Измеренный ток длительной нагрузки = расчетный рабочий ток [Iu = Ie]
12 A
Номинальная частота [f]
40 - 60 Гц
макс. частота коммутаций
60 S/h
Коммутационная способность двигателяAC-3 (до 690 В)
12 A
Работа в режиме AC-4Минимальные значения времени протекания тока
500 (Class 5)
700 (Class 10)
900 (Class 15)
1000 (Class 20) мс
Работа в режиме AC-4Минимальные периоды отключения
≦ 500 мс
Работа в режиме AC-4Примечание
При работе в режиме AC-4 понижение минимального времени протекания тока может привести к перегреву нагрузки (двигателя).
Для всех комбинаций с активацией SWD не нужно соблюдать минимального времени протекания тока и минимальных периодов отключения. мс
Расцепитель
Температурная компенсациясогласно IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Температурная компенсацияРабочий диапазон
- 25…55 °C
Диапазон установок расцепителей перегрузки
0.25 - 1 x Iu
Расцепители короткого замыкания
Расцепляющий модуль, фиксированно установленный: 15,5 x Ir
с задержкой около 60 мс
Допуск расцепителя короткого замыкания
± 20%
Чувствительность к выпадению фаз
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 часть 102

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
12 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.3 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0.9 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tripping bloc for power circuit-breaker (EC000617)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Releasing block for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-10 [AKF008013])
Overload release current setting
3 - 12 A
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range
46.5 A
End value adjustment range undelayed short-circuit release
186 A
Rated permanent current Iu
12 A
Voltage type for actuating
Self powered
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Number of poles
3
Short-circuit release function
Delayed
With ground fault protection function
No
Type of motor protection
Electronic release

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Характеристики

характеристика
1210DIA-67
Характеристики расцепления