Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Beveiligingsmodules
Basisfunctie
Motorbeveiliging voor zware opstart
Motorbeveiliging
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Instelbereik
therm. beveiliging [Ir]Instelbereik thermische beveiliging [Ir]
3 - 12 A
therm. beveiliging [Ir]thermische beveiliging min. [Ir]
3 A
therm. beveiliging [Ir]thermische beveiliging max. [Ir ]
12 A
Functie
met thermische beveiliging
nominale continu stroom = nominale bedrijfsstroom [Iu = Ie ]
12 A
nom. vermogen [P]
AC-3220 V 230 V [P]
3 kW
AC-3380 V 400 V [P]
5.5 kW
AC-3440 V [P]
5.5 kW
AC-3500 V [P]
5.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
7.5 kW
Toepasbaar voor
Basiscomponent PKE32
Basiscomponent PKE12
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Motorvermogen/nom. motorstroom

Motorvermogen

Nom. motor-stroom

AC-3

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V

500 V

660 V

690 V

P

I

I

I

I

I

kW

A

A

A

A

A

0,75 3,2 - - - -
1,1 4,6 - - - -
1,5 6,3 3,6 3,3 - -
2,2 8,7 5 4,6 4 -
3 11,5 6,6 6 5,3 3,8
4 - 8,5 7,7 6,8 4,9
5,5 - 11,3 10,2 9 6,5
7,5 - - - - 8,8

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
omgevingstemperatuuropen
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
IP20
BeschermingsgraadAansluitklemmen
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Schokbestendigheid halfsinusstoot 10 ms conform IEC 60068-2-27
25 g
opstellingshoogte
max. 2000 m
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
nominale continu stroom = nominale bedrijfsstroom [Iu = Ie ]
12 A
Nom. frequentie [f]
50/60 Hz
Max. schakelfrequentie [schakelingen/h]
60 S/h
MotorschakelvermogenAC-3 (tot maximaal 690 V)
max. 12 A
AC-4 cycli bedrijfMinimale stroomlooptijden
1000 (Class 20)
900 (Class 15)
700 (Class 10)
500 (Class 5) ms
AC-4 cycli bedrijfMinimale uitvaltijden
≦ 500 ms
AC-4 cycli bedrijfOpmerking
Bij alle combinaties met SWD-activering hoeft u zich niet aan de minimale stroomlooptijden en minimale uitvaltijden te houden.
Bij AC-4-cycli bedrijf kan oververhitting van de last (motor) worden veroorzaakt als de minimale stroomlooptijd wordt overschreden. ms
Beveiliging
temperatuurcompensatieconform IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
temperatuurcompensatiearbeidsbereik
- 25…55 °C
instelbereik thermische beveiliging
0.25 - 1 x Iu
Maximaal beveiliging
Vertraagd ca. 60 ms
Afschakelektronica, vast ingesteld: 15,5 x Ir
tolerantie magn. max. beveiliging
± 20%
fase-uitvalgevoeligheid
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
12 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.3 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0.9 W
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
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Trip-blok voor vermogensschakelaar (EC000617)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Activeringsblok voor vermogensschakelaar (ecl@ss13-27-37-04-10 [AKF008018])
Uitvoering motorbeveiliging
Elektronische losser
Aantal polen
3
Nom. continustroom Iu
12 A
Nom. (meet)schakelstroom
12 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
3 - 12 A
Kortsluitactiveringsfunctie
Vertraagd
Stroominstelling vertraagde kortsluitactivering
A
Stroominstelling onvertraagde kortsluitactivering
A
Met aardfoutbeveiliging
No
Externe stroomvoorziening vereist
No
Spanningstype voedingsspanning
AC
Voedingsspanning bij AC 50Hz
690 - 690 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz
690 - 690 V
Voedingsspanning bij DC
V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Spanningstype van de bedrijfsspanning
AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
690 - 690 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
690 - 690 V
Bedrijfsspanning bij DC
690 - 690 V
Breedte
45 mm
Hoogte
64.2 mm
Diepte
41.6 mm

Approvals

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No