Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Blocs de déclenchement
Fonction de base
Protection des moteurs pour démarrage difficile
Protection des moteurs
Remarque
Compatible également avec les moteurs de classe d'efficacité IE3.
Plage de réglage
Déclencheur sur surcharge [Ir ]Plage de réglage du déclencheur sur surcharge [Ir]
3 - 12 A
Déclencheur sur surcharge [Ir ]Déclencheur sur surcharge min. [Ir]
3 A
Déclencheur sur surcharge [Ir ]Déclencheur sur surcharge max. [Ir ]
12 A
Fonctionnement
avec déclencheur sur surchage
Courant assigné ininterrompu = courant assigné d'emploi [Iu = Ie ]
12 A
Puissance assignée d'emploi [P]
AC-3220 V 230 V [P]
3 kW
AC-3380 V 400 V [P]
5.5 kW
AC-3440 V [P]
5.5 kW
AC-3500 V [P]
5.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
7.5 kW
Utilisation pour
Appareil de base PKE32
Appareil de base PKE12
Connexion à SmartWire-DT
non
Puissance moteur/Courant assigné moteur

Puissance moteur

Courant assigné moteur

AC-3

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V

500 V

660 V

690 V

P

I

I

I

I

I

kW

A

A

A

A

A

0,75 3,2 - - - -
1,1 4,6 - - - -
1,5 6,3 3,6 3,3 - -
2,2 8,7 5 4,6 4 -
3 11,5 6,6 6 5,3 3,8
4 - 8,5 7,7 6,8 4,9
5,5 - 11,3 10,2 9 6,5
7,5 - - - - 8,8

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
CEI/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Température ambianteStockage
- 40 - 80 °C
Température ambianteAppareil nu
-25 - +55 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Sens d'alimentation en énergie
quelconque
Degré de protectionAppareil
IP20
Degré de protectionBornes de raccordement
IP00
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Résistance aux chocs (onde demi-sinusoïdale 10 ms) selon IEC 60068-2-27
25 g
Altitude d’installation
max. 2000 m
Circuits principaux
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'emploi [Ue ]
690 V AC
Courant assigné ininterrompu = courant assigné d'emploi [Iu = Ie ]
12 A
Fréquence assignée [f]
50/60 Hz
Fréquence de commutations max.
60 man./h
Puissance de coupure du moteurAC-3 (jusqu'à 690 V)
max. 12 A
Cycle AC-4Temps de débit de courant minimum
1000 (Class 20)
900 (Class 15)
700 (Class 10)
500 (Class 5) ms
Cycle AC-4Périodes de coupure minimales
500 ms
Cycle AC-4Remarque
Pour toutes les combinaisons avec une activation SWD, vous ne devez pas suivre les temps de débit de courant minimum et les périodes de coupure minimales.
Au cours d’un cycle AC-4, ne pas atteindre le temps de débit de courant minimum peut entraîner une surchauffe de la charge (moteur). ms
Blocs de déclenchement
Compensation de températureselon IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Compensation de températurePlage de fonctionnement
- 25…55 °C
Plage de réglage du déclencheur
0.25 - 1 x Iu
Déclencheur sur court-circuit
Temporisation env. 60 ms
Unité de contrôle, à réglage fixe : 15,5 x Ir
Tolérance de déclenchement sur court-circuit
± 20%
Sensibilité au manque de phase
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 partie 102

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
12 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.3 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0.9 W
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
+55 °C
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Bloc déclencheur pour disjoncteur de puissance (EC000617)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Bloc déclencheur pour interrupteur de puissance (ecl@ss13-27-37-04-10 [AKF008018])
finition de la protection du moteur
déclencheur électronique
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
12 A
courant de commutation assigné
12 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge
3 - 12 A
fonction déclencheur de court-circuit
retardé
réglage du courant de déclenchement instantané en cas de court-circuit
A
réglage de l'intensité du déclenchement de court-circuit non retardé
A
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
No
alimentation externe requise
No
type de tension d’alimentation
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz
690 - 690 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
690 - 690 V
tension d'alimentation DC
V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
type de tension de fonctionnement
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz
690 - 690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
690 - 690 V
tension de fonctionnement CC
690 - 690 V
largeur
45 mm
hauteur
64.2 mm
profondeur
41.6 mm

Homologations

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No