Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Расцепляющий модули
Основная функция
Защита двигателя
Защита двигателя для тяжелого пуска
0000SPC-571
Примечание
Подходит также для двигателей класса эффективности IE3.
диапазон установки
Расцепитель перегрузки [Ir]Диапазон установок расцепителей перегрузки [Ir]
1 - 4 A
Расцепитель перегрузки [Ir]Расцепители перегрузки мин. [Ir]
1 A
Расцепитель перегрузки [Ir]Расцепители перегрузки макс. [Ir]
4 A
Функция
с расцепителем перегрузки
Измеренный ток длительной нагрузки = расчетный рабочий ток [Iu = Ie]
4 A
Расчетная рабочая мощность [P]
AC-3220 B 230 B [P]
0.75 кВт
AC-3380 B 400 B [P]
1.5 кВт
AC-3440 В [P]
1.5 кВт
AC-3500 В [P]
2.2 кВт
AC-3660 B 690 B [P]
3 кВт
Применяемое для
Базовое устройство PKE12
Базовое устройство PKE32
Подключение к SmartWire-DT
нет
Мощность двигателя/номинальный ток двигателя

Мощность двигателя

Номинальный ток двигателя

AC-3

220 В

230 В

240 В

380 В

400 В

415 В

440 В

500 В

660 В

690 В

P

I

I

I

I

I

кВт

A

A

A

A

A

0,18 1,04 - - - -
0,25 1,4 - - - -
0,37 2 1,1 1,02 - -
0,55 2,7 1,5 1,39 1,2 -
0,75 3,2 1,9 1,68 1,5 1,1
1,1 - 2,6 2,41 2,1 1,5
1,5 - 3,6 3,28 2,9 2,1
2,2 - - - 4 2,9
3 - - - - 3,8

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыХранение
- 40 - 80 °C
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +55 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
установочное положение
1210DRW-287
Направление подвода питания
любая
Класс защитыУстройство
IP20
Класс защитыСоединительные клеммы
IP00
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Удароустойчивость, импульс полусинуса 10 мс согласно IEC 60068-2-27
25 g
Высота установки
макс. 2000 M
Цепи главного тока
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Измеренный ток длительной нагрузки = расчетный рабочий ток [Iu = Ie]
4 A
Номинальная частота [f]
40 - 60 Гц
макс. частота коммутаций
60 S/h
Коммутационная способность двигателяAC-3 (до 690 В)
4 A
Работа в режиме AC-4Минимальные значения времени протекания тока
500 (Class 5)
700 (Class 10)
900 (Class 15)
1000 (Class 20) мс
Работа в режиме AC-4Минимальные периоды отключения
≦ 500 мс
Работа в режиме AC-4Примечание
При работе в режиме AC-4 понижение минимального времени протекания тока может привести к перегреву нагрузки (двигателя).
Для всех комбинаций с активацией SWD не нужно соблюдать минимального времени протекания тока и минимальных периодов отключения. мс
Расцепитель
Температурная компенсациясогласно IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Температурная компенсацияРабочий диапазон
- 25…55 °C
Диапазон установок расцепителей перегрузки
0.25 - 1 x Iu
Расцепители короткого замыкания
Расцепляющий модуль, фиксированно установленный: 15,5 x Ir
с задержкой около 60 мс
Допуск расцепителя короткого замыкания
± 20%
Чувствительность к выпадению фаз
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 часть 102

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
4 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.2 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0.6 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tripping bloc for power circuit-breaker (EC000617)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Releasing block for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-10 [AKF008013])
Overload release current setting
1 - 4 A
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range
15.5 A
End value adjustment range undelayed short-circuit release
62 A
Rated permanent current Iu
4 A
Voltage type for actuating
Self powered
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Number of poles
3
Short-circuit release function
Delayed
With ground fault protection function
No
Type of motor protection
Electronic release

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Характеристики

характеристика
1210DIA-67
Характеристики расцепления