Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Bloki wyzwolenia
Funkcja podstawowa
ochrona silnika
Ochrona silnika przy trudnym rozruchu
0000SPC-571
Wskazówka
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Zakres nastawczy
Wyzwalacz przeciążeniowy [Ir]Zakres nastawczy wyzwalacza przeciążeniowego [Ir]
1 - 4 A
Wyzwalacz przeciążeniowy [Ir]Wyzwalacz przeciążeniowy min. [Ir]
1 A
Wyzwalacz przeciążeniowy [Ir]Wyzwalacz przeciążeniowy max. [Ir]
4 A
Funkcja
z wyzwalaczem przeciążeniowym
Znamionowy prąd roboczy = Znamionowy prąd pracy [Iu = Ie]
4 A
moc namionowa [P]
AC-3220 V 230 V [P]
0.75 kW
AC-3380 V 400 V [P]
1.5 kW
AC-3440 V [P]
1.5 kW
AC-3500 V [P]
2.2 kW
AC-3660 V 690 V [P]
3 kW
Stosowane do
Aparat podstawowy PKE12
Aparat podstawowy PKE32
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Moc silnika/Prąd znamionowy silnika

Moc silnika

Prąd znamionowy silnika

AC-3

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V

500 V

660 V

690 V

p

I

I

I

I

I

kW

A

A

A

A

A

0,18 1,04 - - - -
0,25 1,4 - - - -
0,37 2 1,1 1,02 - -
0,55 2,7 1,5 1,39 1,2 -
0,75 3,2 1,9 1,68 1,5 1,1
1,1 - 2,6 2,41 2,1 1,5
1,5 - 3,6 3,28 2,9 2,1
2,2 - - - 4 2,9
3 - - - - 3,8

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 80 °C
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Położenie montażowe
1210DRW-287
Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
IP20
stopień ochronyZaciski
IP00
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wytrzymałość udarowa mechaniczna w czasie trwania udaru półsinus 10 ms według IEC 60068-2-27
25 g
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Znamionowy prąd roboczy = Znamionowy prąd pracy [Iu = Ie]
4 A
częstotliwość znamionowa [f]
40 - 60 Hz
max. częstotliwość załączania
60 S/h
Zdolność łączeniowa silnikaAC-3 (do 690 V)
4 A
Praca w cyklu AC-4Minimalne czasy przepływu prądu
500 (Class 5)
700 (Class 10)
900 (Class 15)
1000 (Class 20) ms
Praca w cyklu AC-4Minimalne okresy odcinania
≦ 500 ms
Praca w cyklu AC-4Uwaga
Przy pracy w cyklu AC-4 zejście poniżej minimalnego czasu przepływu prądu może spowodować przegrzanie obciążenia (silnika).
W przypadku wszelkich połączeń z aktywacją SWD nie trzeba przestrzegać minimalnych czasów przepływu prądu i minimalnych okresów odcinania. ms
Wyzwalacz
Kompensacja temperaturyzgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Kompensacja temperaturyZakres pracy
- 25…55 °C
Zakres nastaw wyzwalacza przeciążeniowego
0.25 - 1 x Iu
Wyzwalacz zwarciowy
Blok wyzwolenia, ustawiony na stałe: 15,5 x Ir
z opóźnieniem ok. 60 ms
Tolerancja wyzwalacza zwarciowego
± 20%
Wrażliwość na brak fazy
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
4 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.2 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0.6 W
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
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Blok wyzwalający wyłącznika (EC000617)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Blok wyzwalający wyłącznika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-10 [AKF008013])
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1 - 4 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
15.5 A
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
62 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
4 A
Rodzaj napięcia sterowania
Samozasilający się
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 - 0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 - 0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 - 0 V
Liczba biegunów
3
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
Zwłoczny
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi
Nie
Rodzaj ochrony silnika
Wyzwalacz elektroniczny

Aprobaty

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Krzywe charakterystyki

Krzywa charakterystyki
1210DIA-67
Krzywe charakterystyki wyzwalania