Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Utløserblokker
Grunnfunksjon
Motorvern
Motorvern for ekstra tung oppstart
0000SPC-571
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Innstillingsområde
Overlast-utløser [Ir]Innstillingsområde overlastutløser [Ir]
1 - 4 A
Overlast-utløser [Ir]Overlastutløser min. [Ir]
1 A
Overlast-utløser [Ir]Overlastutløser maks. [Ir]
4 A
Funksjon
med overlast-utløser
Nominell konstantstrøm = nominell strøm [Iu = Ie]
4 A
Nominell driftseffekt [P]
AC-3220 V 230 V [P]
0.75 kW
AC-3380 V 400 V [P]
1.5 kW
AC-3440 V [P]
1.5 kW
AC-3500 V [P]
2.2 kW
AC-3660 V 690 V [P]
3 kW
kan brukes for
Basisenhet PKE12
Basisenhet PKE32
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Motoreffekt/nominell motorstrøm

Motoreffekt

Nominell motorstrøm

AC-3

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V

500 V

660 V

690 V

P

I

I

I

I

I

kW

A

A

A

A

A

0,18 1,04 - - - -
0,25 1,4 - - - -
0,37 2 1,1 1,02 - -
0,55 2,7 1,5 1,39 1,2 -
0,75 3,2 1,9 1,68 1,5 1,1
1,1 - 2,6 2,41 2,1 1,5
1,5 - 3,6 3,28 2,9 2,1
2,2 - - - 4 2,9
3 - - - - 3,8

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +55 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
Monteringsposisjon
1210DRW-287
Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
IP20
Kapslingsklassekoblingsklemmer
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Motstand mot mekanisk støt, halvsinusformet støt 10 ms etter IEC 60068-2-27
25 g
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Nominell konstantstrøm = nominell strøm [Iu = Ie]
4 A
Nominell frekvens [f]
40 - 60 Hz
maks. bryterhyppighet
60 S/h
Motorens koblingsevneAC-3 (opptil 690V)
4 A
AC-4 syklusoperasjonMinimum strømtider
500 (Class 5)
700 (Class 10)
900 (Class 15)
1000 (Class 20) ms
AC-4 syklusoperasjonMinimum utkoblingsperioder
≦ 500 ms
AC-4 syklusoperasjonMerk
I AC-4-syklusoperasjon kan det å gå under minimumstrømmen for strømmen forårsake overoppheting av lasten (motoren).
For alle kombinasjoner med SWD-aktivering trengs det ikke å overholde minimumstrømningstider og minimale utkoblingsperioder. ms
Utløserenhet
temperaturkompensasjonetter IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
temperaturkompensasjonDriftsområde
- 25…55 °C
Innstillingsområde overlastutløser
0.25 - 1 x Iu
kortslutningsfraslag
Utløsingsblokk, fast: 15,5 x Ir
forsinket ca. 60 ms
Kortslutningsutløsertoleranse
± 20%
Faseutfallsømfintlighet
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 del 102

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
4 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.2 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0.6 W
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
+55 °C
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
Startapparater (EG000017) / Utløserblokk for effektbryter (EC000617)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Releasing block for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-10 [AKF008013])
Innstillingsområde for overlastutløser
1 - 4 Amp
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
15.5 Amp
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde
62 Amp
Nominell kontinuerlig strøm Iu
4 Amp
Spenningstype for betjening
Selvforsynt
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0 Volt
Poltall
3
Type kortslutningsutløsning
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon
Nei
Type motorvern
Elektronisk utløser

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristikker

Karakteristikk
1210DIA-67
utløserkarakteristikker