Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Auslöseblöcke
Grundfunktion
Motorschutz
Motorschutz für Schweranlauf
0000SPC-571
Hinweis
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Einstellbereich
Überlastauslöser [Ir]Einstellbereich Überlastauslöser [Ir]
1 - 4 A
Überlastauslöser [Ir]Überlastauslöser min. [Ir]
1 A
Überlastauslöser [Ir]Überlastauslöser max. [Ir]
4 A
Funktion
mit Überlastauslöser
Bemessungsdauerstrom = Bemessungsbetriebsstrom [Iu = Ie]
4 A
Bemessungsbetriebsleistung [P]
AC-3220 V 230 V [P]
0.75 kW
AC-3380 V 400 V [P]
1.5 kW
AC-3440 V [P]
1.5 kW
AC-3500 V [P]
2.2 kW
AC-3660 V 690 V [P]
3 kW
verwendbar für
Grundgerät PKE12
Grundgerät PKE32
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Motorleistung/Motorbemessungsstrom

Motorleistung

Motorbemessungsstrom

AC-3

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V

500 V

660 V

690 V

P

I

I

I

I

I

kW

A

A

A

A

A

0,18 1,04 - - - -
0,25 1,4 - - - -
0,37 2 1,1 1,02 - -
0,55 2,7 1,5 1,39 1,2 -
0,75 3,2 1,9 1,68 1,5 1,1
1,1 - 2,6 2,41 2,1 1,5
1,5 - 3,6 3,28 2,9 2,1
2,2 - - - 4 2,9
3 - - - - 3,8

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - 80 °C
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +55 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
Einbaulage
1210DRW-287
Energie-Einspeiserichtung
nach Bedarf
SchutzartGerät
IP20
SchutzartAnschlussklemmen
IP00
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Schockfestigkeit Halbsinusstoß 10 ms nach IEC 60068-2-27
25 g
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Bemessungsdauerstrom = Bemessungsbetriebsstrom [Iu = Ie]
4 A
Bemessungsfrequenz [f]
40 - 60 Hz
max. Schalthäufigkeit
60 S/h
MotorschaltvermögenAC-3 (bis 690 V)
4 A
AC-4-TaktbetriebMindeststromflusszeit
500 (Class 5)
700 (Class 10)
900 (Class 15)
1000 (Class 20) ms
AC-4-TaktbetriebMindestausschaltdauer
≦ 500 ms
AC-4-TaktbetriebHinweis
Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann bei AC-4-Taktbertieb zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
Bei allen Kombinationen mit einer SWD-Anschaltung ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich. ms
Auslöser
Temperaturkompensationnach IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
TemperaturkompensationArbeitsbereich
- 25…55 °C
Einstellbereich Überlastauslöser
0.25 - 1 x Iu
Kurzschlussauslöser
Auslöseblock, fest eingestellt: 15,5 x Ir
verzögert ca. 60 ms
Kurzschlussauslösertoleranz
± 20%
Phasenausfallempfindlichkeit
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
4 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.2 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0.6 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Auslöseblock für Leistungsschalter (EC000617)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Auslöseblock für Leistungsschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-04-10 [AKF008013])
Überlastauslöser Stromeinstellung
1 - 4 A
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches
15.5 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches
62 A
Bemessungsdauerstrom Iu
4 A
Spannungsart zur Betätigung
eigenversorgt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 - 0 V
Polzahl
3
Kurzschlussauslöserfunktion
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion
nein
Ausführung des Motorschutzes
elektronischer Auslöser

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Kennlinien

Kennlinien-Charakteristik
1210DIA-67
Auslösekennlinien