Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Spouštěcí bloky
Základní funkce
Ochrana motoru
Ochrana motorů pro těžký rozběh
0000SPC-571
poznámka
Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.
Rozsah nastavení
Nadproudové spouště [Ir ]Rozsah nastavení spouště na přetížení [Ir]
1 - 4 A
Nadproudové spouště [Ir ]Spoušť na přetížení min. [Ir]
1 A
Nadproudové spouště [Ir ]Spoušť na přetížení max. [Ir]
4 A
Funkce
s Nadproudová spoušť
Trvalý jmenovitý proud = jmenovitý provozní proud [Iu = Ie]
4 a
Jmenovitý výkon motora [P]
AC-3220 V 230 V [P]
0.75 kW
AC-3380 V 400 V [P]
1.5 kW
AC-3440 V [P]
1.5 kW
AC-3500 V [P]
2.2 kW
AC-3660 V 690 V [P]
3 kW
Použitelné pro
Základní přístroje PKE12
Základní přístroje PKE32
Připojení na SmartWire-DT
ne
Výkon motoru / jmenovitý proud motoru

Výkon motoru

Jmenovitý proud motorů

AC-3

220 V

230 V

240 V

380 V

400 V

415 V

440 V

500 V

660 V

690 V

P

I

I

I

I

I

kW

a

a

a

a

a

0,18 1,04 - - - -
0,25 1,4 - - - -
0,37 2 1,1 1,02 - -
0,55 2,7 1,5 1,39 1,2 -
0,75 3,2 1,9 1,68 1,5 1,1
1,1 - 2,6 2,41 2,1 1,5
1,5 - 3,6 3,28 2,9 2,1
2,2 - - - 4 2,9
3 - - - - 3,8

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaSkladování
- 40 - 80 °C
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +55 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Montážní poloha
1210DRW-287
Směr přívodů napájení
libovolná
Stupeň krytíPřístroj
IP20
Stupeň krytíPřipojovací svorky
IP00
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Odolnost proti nárazu náraz poloviční sinus 10 ms podle ČSN EN 60068-2-27
25 g
Výška místa montáže
max. 2000 M
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Trvalý jmenovitý proud = jmenovitý provozní proud [Iu = Ie]
4 a
Jmenovitá frekvence [f]
40 - 60 Hz
Max. četnost spínání
60 Počet operací/hod
Spínací výkon motoruAC-3 (do 690V)
4 a
Cyklický provoz AC-4Časy minimálního průtoku proudu
500 (Class 5)
700 (Class 10)
900 (Class 15)
1000 (Class 20) ms
Cyklický provoz AC-4Minimální doby vypnutí
≦ 500 ms
Cyklický provoz AC-4Poznámka
Za provozu v cyklu AC-4 může pokles pod minimální průtok proudu způsobit přehřívání zátěže (motoru).
Pro kombinace s aktivací SWD není třeba dodržovat časy minimálního průtoku proudu a minimální doby vypnutí. ms
Přerušovací bloky
Kompenzace teplotypodle ČSN EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Kompenzace teplotyPracovní rozsah
- 25…55 °C
Nastavený rozsah nadproudových spouští
0.25 - 1 x Iu
zkratová spoušť
Blok spouští, pevně nastavený: 15,5 x Ir
zpožděný asi 60 ms
Tolerance zkratové spouště
± 20%
Citlivost na výpadek fáze
ČSN/EN 60947-4-1, VDE 0660 Část 102

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
4 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.2 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0.6 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tripping bloc for power circuit-breaker (EC000617)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Spouštecí blok pro výkonový spínac (ecl@ss10.0.1-27-37-04-10 [AKF008013])
Overload release current setting
1 - 4 A
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range
15.5 A
End value adjustment range undelayed short-circuit release
62 A
Rated permanent current Iu
4 A
Voltage type for actuating
Self powered
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Number of poles
3
Short-circuit release function
Delayed
With ground fault protection function
No
Type of motor protection
Electronic release

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Charakteristiky

Charakteristika
1210DIA-67
Vypínací charakteristiky