Delivery program

Basisfunctie toebehoren
Zelfbewegende contactelementen
Los apparaat/complete apparatuur
Bouwsteen
Beschrijving
Het maakcontact wordt bij de montage aan de toets bediend.
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Bevestiging
Bodemmontage
beschermingsgraad
IP20
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Contacten
M = maakcontact
1 M
V = verbreekcontact
2 V
Aanwijzingen
= Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1
Weg van de bediening en bedieningskracht conform DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dwangmatige openingsafstand [mm]
4.8
Maximale weg [mm]
5.7
Minimale kracht voor dwangmatig openend [N E T]
30
Aansluittechniek
Schroefklemmen

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC 60947-5-1
Bedieningskracht
≦ 10 N
bedieningsdraaimoment (schroefklem)
≦ 0.8 Nm
beschermingsgraad
IP20
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
AansluitdiametersEenaderig
0,75 - 2,5 mm2
AansluitdiametersMeeraderig
0,5 - 2,5 mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
0,5 - 1,5 mm2
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
500 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
max. kortsluitbeveiligingzonder smeltzekering
PKZM0-10/FAZ-B6/1 type
max. kortsluitbeveiligingsmeltzekering [gG/gL]
10 A
Schakelvermogen
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15115 V [Ie ]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15500 V [Ie ]
2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-1324 V [Ie ]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-1342 V [Ie ]
1.7 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-1360 V [Ie ]
1.2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13110 V [Ie ]
0.6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13220 V [Ie ]
0.3 A
hulpcontact
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
1 kA

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.11 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Hulpcontactblok (EC000041)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Hulpschakelaarblok (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als verbreekcontact
2
Aantal foutsignaalschakelaars
0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
6 A
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitvoering
Opzetbaar
Montagewijze
Bodembevestiging
Lamphouder
Geen

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E340491
UL Category Control No.
NISD
CSA File No.
012528_C_000
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -