Leveringsprogram
basisfunksjon tilbehør
selvovervåkende kontaktelementer
Beskrivelse
Lukkeren blir aktivert ved montering på knappen.
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
feste
Gulvinnfesting
Kapslingsklasse
IP20
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
1 L
Å = åpner
2 Å 

Anvisning

Vei for betjeningsdelen og betjeningsstyrken iht. DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Tvangsåpningsvei [mm]
4.8
maksimal vei [mm]
5.7
Minimumskraft for positiv åpning [N]
30
Veidiagram, veistrekning i forbindelse med frontelement
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC 60947-5-1
Aktiveringskraft
≦ 10 N
Driftsmoment (skrueklemmer)
≦ 0.8 Nm
Kapslingsklasse
IP20
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Klemmekapasitetentrådet
0,75 - 2,5 mm2
Klemmekapasitetflertrådet
0,5 - 2,5 mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
0.5 - 1.5 mm2
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
500 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
maks. kortslutningsinnretningSikringsløs
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Type
maks. kortslutningsinnretningSmeltesikring [gG/gL]
10 A
Brytekapasitet
Nominell strøm [Ie]AC-15 115 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]AC-15 500 V [Ie]
2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 42 V [Ie]
1.7 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 60 V [Ie]
1.2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Hjelpekontakt
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
1 kA
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.11 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hjelpekontaktblokk (EC000041)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
2
Antall feilsignalbrytere
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
6
Type strømtilkobling
Skrukobling
Modell / utførelse
Pluggbar
Monteringsmetode
Gulvfeste
Lampeholder (Fatning)
Uten
Godkjenninger
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E340491
UL Category Control No.
NISD
CSA File No.
012528_C_000
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
EU
UK
-
Dokumenterformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 08/2021, multilingual)
-
DokumenterIL04716005Z RMQ-Titan: Emergency-Stop buttons, Emergency-Switching-Off buttons(PDF, 12/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center