Gamme de livraison

Fonction de base équipements complémentaires
Eléments de contact doubles
Description
Le contact à fermeture est actionné au niveau du bouton-poussoir lors du montage.
Raccordement
Bornes à vis
Montage
Fixation par l’arrière
Degré de protection
IP20
Connexion à SmartWire-DT
non
Nombre de contacts
F = contact à fermeture
1 F
O = contact à ouverture
2 O
Remarque
= fonction sécurité avec manoeuvre possible d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1
Course de l'organe de commande et force d'actionnement selon DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Course d'ouverture positive [mm]
4.8
course maximale [mm]
5.7
force minimale pour manœuvre positive d'ouverture [n E t]
30
Schéma
1160SWI-26
Diagramme des courses : la course dépend de l'élément frontal.
Diagramme des contacts
116U024
Emplacements occupés
116Q019
Raccordement
Bornes à vis

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC 60947-5-1
Effort de commande
≦ 10 N
Couple de commande (bornes à vis)
≦ 0.8 Nm
Degré de protection
IP20
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-25 - +70 °C
Sections raccordablesConducteur à âme massive
0,75 - 2,5 mm2
Sections raccordablesmultibrins
0,5 - 2,5 mm2
Sections raccordablesConducteur souple avec embout
0,5 - 1,5 mm2
Circuits électriques
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Tension assignée d'isolement [Ui ]
500 V
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Dispositif de protection contre les courts-circuits, calibre max.Par disjoncteur
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Référence
Dispositif de protection contre les courts-circuits, calibre max.Fusible [gG/gL]
10 A
Pouvoir de coupure
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15115 V [Ie ]
6 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-15500 V [Ie]
2 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC-13 42 V [Ie ]
1.7 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC-13 60 V [Ie ]
1.2 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC-13 110 V [Ie ]
0.6 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC-13 220 V [Ie ]
0.3 A
Contacts auxiliaires
Courant de court-circuit conditionnel [Iq]
1 kA

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
6 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.11 W
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
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Bloc de contact auxiliaire (EC000041)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Bloc de contact auxiliaire (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
modèle
relevable
mode de pose
fixation sur sol
douille
sans

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E340491
UL Category Control No.
NISD
CSA File No.
012528_C_000
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -