Program dostaw
Funkcja podstawowa – akcesoria
Pierścień oświetleniowy LED
jedna grupa 8 diod LED (połączonych szeregowo)
Średnica [d]
60 mm mm
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
120 V AC V
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Wskazówki
Żółte z żółtymi diodami
→ Projektowanie (ilustracja schematów programów)
Dane Techniczne
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0.5 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for command devices (EC002024)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Command and alarm devices (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-12-92 [ACO037010])
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Aprobaty
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E340491
UL Category Control No.
NISD
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki EDZ
Pliki STEP
-
DokumentIL04716005Z RMQ-Titan: Emergency-Stop buttons, Emergency-Switching-Off buttons(PDF, 12/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center