Leveringsprogram
basisfunksjon tilbehør
LED-belysningsring
en gruppe 8 LEDer (i seriekobling)
Diameter [d]
60 mm mm
Måledriftsspenning [Ue]
120 V AC V
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Merknader
gul med gule LEDer
→ prosjektering (bilde av koblingsplanene)
Tekniske data
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.5 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tilbehør for betjeningsenhet (EC002024)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Command and alarm devices (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-12-92 [ACO037010])
Type elektrisk tilbehør
Andre
Type mekaniske tilbehør
Andre
Godkjenninger
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E340491
UL Category Control No.
NISD
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
-
DokumenterIL04716005Z RMQ-Titan: Emergency-Stop buttons, Emergency-Switching-Off buttons(PDF, 12/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center