121474 M22-K02SMC10
Самоконтролируемые контактные элементы, Винтовые клеммы, Фронтальная установка, 1 замык, 2 разм., 24 В 3 A
Alternate Catalog No.
M22-K02SMC10Q
Контактный элемент, Техника присоединения: Винтовые клеммы, крепление: Фронтальная установка, Описание: Замыкающий контакт срабатывает при монтаже на нажимном выключателе., Назначение контактов Замык. = замыкающий контакт: 1 замык, Назначение контактов Разм. = размыкающий контакт: 2 разм., Назначение контактов Указание: = защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1., Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1 Принудительное размыкание: мм 4.8, Макс. ход: мм 5.7, Минимальное усилие для принудительного размыкания: N 30, Класс защиты: IP20, Подключение к SmartWire-DT: нет, Стандарты и предписания: IEC 60947-5-1
Программа поставок
Основная функция дополнительного оснащения
Самоконтролируемые контактные элементы
Описание
Замыкающий контакт срабатывает при монтаже на нажимном выключателе.
Техника присоединения
Винтовые клеммы
крепление
Фронтальная установка
Класс защиты
IP20
Подключение к SmartWire-DT
нет
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
1 замык
Разм. = размыкающий контакт
2 разм. 

Указание

Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1
Принудительное размыкание [мм]
4.8
Макс. ход [мм]
5.7
Минимальное усилие для принудительного размыкания [N]
30
Диаграмма хода контакта, ход в соединении с фронтальным элементом
Техника присоединения
Винтовые клеммы
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и предписания
IEC 60947-5-1
Сила нажатия
≦ 10 N
Пусковой момент (винтовые клеммы)
≦ 0.8 Нм
Класс защиты
IP20
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
Поперечные сечения соединенияодножильный
0,75 - 2,5 мм2
Поперечные сечения соединениямногожильный
0,5 - 2,5 мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
0,5 - 1,5 мм2
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
500 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
макс. защита от короткого замыканиябез плавкого предохранителя
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Тип
макс. защита от короткого замыканияПредохранитель [gG/gL]
10 A
Коммутационная способность
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15115 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
4 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15500 В [Ie]
2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 24 В [Ie]
3 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 42 В [Ie]
1.7 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 60 В [Ie]
1.2 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 110 В [Ie]
0.6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 220 В [Ie]
0.3 A
Вспомогательный контакт
Условный ток короткого замыкания [Iq]
1 кА
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
6 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.11 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
2
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6 A
Type of electric connection
Screw connection
Model
Top mounting
Mounting method
Front fastening
Lamp holder
None
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E340491
UL Category Control No.
NISD
CSA File No.
012528_C_000
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документыformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документыIL04716005Z RMQ-Titan: Emergency-Stop buttons, Emergency-Switching-Off buttons(PDF, 01/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center