Program dostaw

Funkcja podstawowa – akcesoria
Samomonitorujące elementy stykowe
Opis
Zestyk zwierny przy montażu uruchamia się za pomocą przycisku.
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Zamocowanie
Mocowanie do płyty czołowej
Stopień ochrony
IP20
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Znak jakości
000Z425
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
1 zestyk zwierny
R = Styki rozwierne
2 R
Wskazówka
= Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Droga elementu obsługowego i siła uruchamiająca wg DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Droga wymuszonego otwarcia [mm]
4.8
maksymalna droga [mm]
5.7
Siła minimalna dla wymuszonego otwarcia [N]
30
Diagram łączenia
1160SWI-26
Diagram łączenia, skok w połączeniu z napędem
Diagram styków
116U024
Rozmieszczenie
1160SPC-36
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC 60947-5-1
Siła uruchamiająca
≦ 10 N E t
Moment obrotowy uruchamiający (zaciski ze śrubą)
≦ 0.8 Nm
Stopień ochrony
IP20
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
0,75 - 2,5 mm2
Przekrój doprowadzeńwielożyłowy
0,5 - 2,5 mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
0,5 - 1,5 mm2
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
500 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
maks. zabezpieczenie przed zwarciembez bezpiecznika topikowego
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Typ
maks. zabezpieczenie przed zwarciembezpiecznik topikowy [gG/gL]
10 A
Zdolność łączeniowa
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15115 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15500 V [Ie]
2 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 42 V [Ie]
1.7 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 60 V [Ie]
1.2 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Styk pomocniczy
Warunkowy prąd zwarcia [Iq]
1 kA

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
6 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.11 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Blok styków pomocniczych (EC000041)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Blok styków pomocniczych (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Model
Montaż od góry
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Brak

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E340491
UL Category Control No.
NISD
CSA File No.
012528_C_000
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Wymiary

116X101
A = 37,2