121474 M22-K02SMC10
Zelfbewegende contactelementen, Schroefklemmen, Frontbevestiging, 1 M, 2 V, 24 V 3 A
Alternate Catalog No.
M22-K02SMC10Q
Contactelement, Aansluittechniek: Schroefklemmen, Bevestiging: Frontbevestiging, Beschrijving: Het maakcontact wordt bij de montage aan de toets bediend., Contacten M = maakcontact: 1 M, Contacten V = verbreekcontact: 2 V, Contacten Aanwijzingen: = Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1, Weg van de bediening en bedieningskracht conform DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Dwangmatige openingsafstand: mm 4.8, Maximale weg: mm 5.7, Minimale kracht voor dwangmatig openend: N E T 30, beschermingsgraad: IP20, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, normen en bepalingen: IEC 60947-5-1
Leveringsprogramma
Basisfunctie toebehoren
Zelfbewegende contactelementen
Beschrijving
Het maakcontact wordt bij de montage aan de toets bediend.
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Bevestiging
Frontbevestiging
beschermingsgraad
IP20
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Contacten
M = maakcontact
1 M
V = verbreekcontact
2 V 

Aanwijzingen

Weg van de bediening en bedieningskracht conform DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dwangmatige openingsafstand [mm]
4.8
Maximale weg [mm]
5.7
Minimale kracht voor dwangmatig openend [N E T]
30
schakeldiagram: slag in combinatie met frontelement
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC 60947-5-1
Bedieningskracht
≦ 10 N
bedieningsdraaimoment (schroefklem)
≦ 0.8 Nm
beschermingsgraad
IP20
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
AansluitdiametersEenaderig
0,75 - 2,5 mm2
AansluitdiametersMeeraderig
0,5 - 2,5 mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
0,5 - 1,5 mm2
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
6000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
500 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
max. kortsluitbeveiligingzonder smeltzekering
PKZM0-10/FAZ-B6/1 type
max. kortsluitbeveiligingsmeltzekering [gG/gL]
10 A
Schakelvermogen
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15115 V [Ie
]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie
]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15500 V [Ie
]
2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-1324 V [Ie
]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-1342 V [Ie
]
1.7 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-1360 V [Ie
]
1.2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-13110 V [Ie
]
0.6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-13220 V [Ie
]
0.3 A
hulpcontact
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
1 kA
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.11 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Hulpcontactblok (EC000041)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Hulpschakelaarblok (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als verbreekcontact
2
Aantal foutsignaalschakelaars
0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
6 Amp
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitvoering
Opzetbaar
Montagewijze
Frontbevestiging
Lamphouder
Geen
Goedkeuringen
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E340491
UL Category Control No.
NISD
CSA File No.
012528_C_000
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -
-
(Web)
-
InstructiefolderActivaformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
InstructiefolderActivaIL04716005Z RMQ-Titan: Emergency-Stop buttons, Emergency-Switching-Off buttons(PDF, 01/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center