Dodavatelský program

Základní funkce příslušenství
Kontaktní elementy se samočinnou kontrolou
Popis
Spínací kontakt se při montáži ovládá tlačítkem.
Typy svorek
Šroubové svorky
Upevnění
Upevnění vpředu
Stupeň krytí
IP20
Připojení na SmartWire-DT
ne
Značka zkušebny
000Z425
Kontakty
S = spínací kontakt
1 spínací kontakt
Ö = rozpínací kontakt
2 rozpínací kontakt
Upozornění
= bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1
Dráha akčního členu a ovládací síly podle ČSN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dráha nuceného otevření [mm]
4.8
maximální dráha [mm]
5.7
Minimální síla pro nucené otevření [N]
30
Značka zapojení
1160SWI-26
Graf dotekové dráhy, ráz ve spojení s čelním prvkem
Schéma zapojení kontaktů
116U024
Konfigurace
1160SPC-36
Typy svorek
Šroubové svorky

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC 60947-5-1
Ovládací síla
≦ 10 N
Utahovací moment (šroubové svorky)
≦ 0.8 Nm
Stupeň krytí
IP20
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Svorkové výkonyJednožilový
0,75 - 2,5 mm2
Svorkové výkonyVícežilový
0,5 - 2,5 mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
0,5 - 1,5 mm2
Kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
500 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Zařízení pro max. ochranu proti zkratubez tavné pojistky
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Typ
Zařízení pro max. ochranu proti zkratutavná pojistka [gG/gL]
10 A
Spínací výkon
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15115 V [Ie]
6 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15500 V [Ie]
2 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 42 V [Ie]
1.7 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 60 V [Ie]
1.2 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 110 V [Ie]
0.6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Pomocné kontakty
Podmíněný zkratový proud [Iq]
1 kA

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
6 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.11 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Blok pomocných spínacu (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
2
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6 A
Type of electric connection
Screw connection
Model
Top mounting
Mounting method
Front fastening
Lamp holder
None

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E340491
UL Category Control No.
NISD
CSA File No.
012528_C_000
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Rozměry

116X101
A = 37,2