121471 M22-PVS60P-MS*
Przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, RMQ-Titan, kształt palmy, 60 mm, Bez podświetlenia, Odblokowanie kluczykiem, Możliwość wyboru spośród MS1–MS20, czerwona, żółty, RAL 3000, nie nadaje się do zamków systemowych
Alternate Catalog No.
-
Przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, Asortyment: RMQ-Titan, Urządzenie pojedyncze, Wykonanie: kształt palmy, Średnica: 60 mm, Oświetlenie: Bez podświetlenia, Odblokowanie kluczykiem, Opis: Odporne na niedozwolone manipulacje wg ISO 13850/EN 418, Zamek: dobierane, Kolor Grzybka: czerwona, Kolor Podstawa przycisku: żółty, RAL 3000, Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Wskazówki: Maks. wyposażenie: 4 x M22-(C)K01, …10 lub 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Informacja o zakresie dostawy: 1 kluczyk znajduje się w zakresie dostawy, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660
Program dostaw
Asortyment
RMQ-Titan
Funkcja podstawowa
Przyciski WYŁĄCZNIKA BEZPIECZEŃSTWA
Średnica zabudowy [⌀]
22.5 mm
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Urządzenie pojedyncze
Wykonanie
kształt palmy
Średnica [⌀]
60 mm
Oświetlenie
Bez podświetlenia
Odblokowanie kluczykiem
Opis
Odporne na niedozwolone manipulacje wg ISO 13850/EN 418
nie nadaje się do zamków systemowych
Zamek
Możliwość wyboru spośród MS1–MS20
Kolor
Grzybka
czerwona
Podstawa przycisku
żółty
Wartość RAL
RAL 3000
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Wskazówki
Maks. wyposażenie: 4 x M22-(C)K01, …10 lub 2 x M22-(C)K02, …20, …11
Informacja o zakresie dostawy
1 kluczyk znajduje się w zakresie dostawy
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 0.1 x 106
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 600
Siła uruchamiająca
≦ 50 N E t
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
50
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
dopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV
GL
LR
GL
LR
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for mushroom push-button (EC001038)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Przednia część przycisku grzybkowego (ecl@ss10.0.1-27-37-12-12 [AKF030014])
Kolor przycisku
Czerwony
Construction type lens
Okrągły
Średnica grzybka
60
Średnica otworu
22.5
Szerokość otworu
0
Wysokość otworu
0
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj przycisku
Wysoki
Suitable for illumination
Nie
Z podświetleniem
Nie
Supply voltage lamp
0
Switching function latching
Tak
Z samopowrotem
Nie
With front ring
Nie
Material front ring
Inne
Colour front ring
Inne
Suitable for emergency stop
Tak
Sposób odblokowania
Za pomocą klucza
Aprobaty
North America Certification
Request filed for UL and CSA
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki STEP
-
Dokumentformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 08/2021, multilingual)
-
DokumentIL04716005Z RMQ-Titan: Emergency-Stop buttons, Emergency-Switching-Off buttons(PDF, 12/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center