121465 M22-PVT60P-MPI
NOOD-HOLD-/NOOD-UIT-knop, RMQ-Titan, Palmvorm, 60 mm, Onverlicht, Draaiontgrendeling, rood, geel, RAL 3000, met mechanische schakelstandindicatie
Alternate Catalog No.
M22-PVT60P-MPIQ
NOOD-HOLD-/NOOD-UIT-knop, Assortiment: RMQ-Titan, Los apparaat, Bouwvorm: Palmvorm, diameter: 60 mm, Verlichting: Onverlicht, Draaiontgrendeling, Beschrijving: Niet manipuleerbaar conform ISO 13850, EN 418, kleur Paddestoelknop: rood, kleur Paddestoelknop sokkel: geel, RAL 3000, beschermingsgraad: IP66, IP67, IP69K, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, Aanwijzingen: Max. Uitrusting: 4 x M22-(C)K01, …10 of 2 x M22-(C)K02, …20, …11, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Leveringsprogramma
Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
NOOD-STOP-/NOOD-UIT-drukknoppen
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Bouwvorm
Palmvorm
diameter [⌀]
60 mm
Verlichting
Onverlicht
Draaiontgrendeling
Beschrijving
Niet manipuleerbaar conform ISO 13850, EN 418
met mechanische schakelstandindicatie
Schakelstandindicatie rood → drukknop bediend
Schakelstandindicatie groen → drukknop niet bediend
Schakelstandindicatie rood → drukknop bediend
Schakelstandindicatie groen → drukknop niet bediend
kleur
Paddestoelknop
rood
Paddestoelknop sokkel
geel
RAL-waarde
RAL 3000
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Aanwijzingen
Max. Uitrusting: 4 x M22-(C)K01, …10 of 2 x M22-(C)K02, …20, …11
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 600
Bedieningskracht
≦ 50 N
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
50
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
GL
LR
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Op aanvraag
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Nvt
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknop frontelement (paddenstoel) (EC001038)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor paddestoelknop (ecl@ss10.0.1-27-37-12-12 [AKF030014])
Kleur knop
Rood
Bouwvorm lens
Rond
Diameter kap
60 mm
Gatdiameter
22.5 mm
Breedte opening
0 mm
Hoogte opening
0 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP67/IP69K
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Type knop
Hoog
Geschikt voor verlichting
Nee
Met verlichting
Nee
Voedingsspanning lamp
0 V
Schakelfunctie vergrendelend
Ja
Terugverend
Nee
Met frontring
Nee
Materiaal frontrand
Overig
Kleur frontrand
Overig
Geschikt voor noodstop
Ja
Type ontgrendeling
Draaiontgrendeling
Goedkeuringen
North America Certification
Request filed for UL and CSA
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
Activaformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 08/2021, multilingual)
-
ActivaIL04716005Z RMQ-Titan: Emergency-Stop buttons, Emergency-Switching-Off buttons(PDF, 12/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center