Leveringsprogram
Sortiment
RMQ-Titan
Grunnfunksjon
NØDSTOPP/NØDUTLØSER-knapper
Innbyggingsdiameter [⌀]
22.5 mm
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
Byggeform
Palmeformet
Diameter [⌀]
60 mm
Belysning
uten belysning
Dreieopplåsing
Beskrivelse
inngrepssikker etter ISO 13850/EN 418
med mekanisk bryterposisjonsindikator
Bryterposisjonsindikator rød → Knapp aktivert
Bryterposisjonsindikator grønn → Knapp ikke aktivert
Bryterposisjonsindikator rød → Knapp aktivert
Bryterposisjonsindikator grønn → Knapp ikke aktivert
Farge
Sopphatt
rød
Tastesokkel
gul
RAL-verdi
RAL 3000
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Merknader
Maks. antall kontakter: fire M22- (C) K01, ... 10 eller to M22- (C) K02, ... 20, ... 11
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 600
Aktiveringskraft
≦ 50 N
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
50
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Skipstillatelser
DNV
GL
LR
GL
LR
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frontelement for soppformet bryter (EC001038)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for mushroom push-button actuators (ecl@ss10.0.1-27-37-12-12 [AKF030014])
Farge på knapp
Rød
Type linse
Rund
Kappens diameter
60
Hulldiameter
22.5
Åpningens bredde
0
Åpningens høyde
0
Beskyttelsesklasse IP
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Type knapp
Høy
Kan belyses
Nei
Med belysning
Nei
Driftspenning lampe
0
Vekselfunksjon holdekobling
Ja
Tastelås
Nei
Med frontring
Nei
Frontringens materiale
Andre
Frontringsfarge
Andre
Egnet for nødstopp
Ja
Forriglingsmetode
Vriopplåsning
Godkjenninger
North America Certification
Request filed for UL and CSA
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
-
Dokumenterformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 08/2021, multilingual)
-
DokumenterIL04716005Z RMQ-Titan: Emergency-Stop buttons, Emergency-Switching-Off buttons(PDF, 12/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center