121381 SWD4-SML8-20
Przepust w szafie sterowniczej, SWD, przewód płaski i okrągły, wtyk
Przepust w szafie sterowniczej SmartWire-DT, przejście z przewodu płaskiego SWD do przewodu okrągłego, obustronny wtykany, możliwość dodatkowego zasilania napięcia sterującego rozruszników elektrycznych i styczników, nadaje się do grubości ścian do 4 mm, stopień ochrony IP67, otór 18.5mm przyłącze przewodu płaskiego SWD z wtyczką płaską SWD4-8MF2 8-styk., przyłącze przewodu okrągłego przez wtyczkę
Program dostaw
Funkcja podstawowa – akcesoria
Przepust w szafie sterowniczej
Asortyment
Akcesoria SmartWire-DT
Stopień ochrony
IP20
Stosowane do
SWD4-8SFF2-5
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 61131-2
EN 50178
EN 50178
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
35 x 83 x 46 mm
Ciężar
0.05 kg
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wskazówka dotycząca straty mocy
nie dotyczy
Mechaniczne warunki otoczenia
Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stała amplituda 3,5 mm stała amplituda 0.15 mm maks.
8.4 Hz
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stała amplituda 3,5 mm stała amplituda min. 0,15 mm
5 Hz
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stałe przyspieszenie 1 gStałe przyspieszenie 1 g maksymal.
150 Hz
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stałe przyspieszenie 1 gStałe przyspieszenie 1 g minimal.
8.4 Hz
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) półsinusoidalny 15 g/11 ms
9 Wstrząsy
Swobodne spadanie, w opakowaniu (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008)Przerwa powietrzna (Level 3)
8 kV
Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008)Wyładowanie stykowe (Level 2)
4 kV
Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Prąd źródłowy (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
Klimatyczne warunki otoczenia
Wytrzymałość klimatyczna
Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2
Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Sprężone powietrze (praca)
795 - 1080 hPa
Temperatura otoczeniaPraca [ϑ]
-25 - +70 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie/transport [ϑ]
-40 - +70 °C
Temperatura otoczeniaWzględna wilgotność powietrzaObroszenie
Zapobiegać kondensacji dostępnymi środkami
Temperatura otoczeniaWzględna wilgotność powietrzawzględna wilgotność powietrza, bez skraplania (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Możliwości podłączania
Załączanie 1
Wtyk M20, 8-biegunowy
Liczba cykli wtykania
≥ 500
Załączanie 2
Listwa trzpieniowa, 8-biegunowa
Liczba cykli wtykania
≥ 200
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
Stopień ochrony
IP20
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Accessories/spare parts for controls (EC002584)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Wyświetlacz i panel sterowania / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Wtyczka
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Aprobaty
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki EDZ
Pliki STEP
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center