121381 SWD4-SML8-20
Schakelkastdoorvoer, SmartWire-DT, vlak- en rondkabel, steker
SmartWire-DT schakelkastdoorvoer, overgang van SWD vlakbandkabel naar rondkabel, beide zijden steekbaar, voor beide zijden steekbaar, extra voeden van de stuurspanning voor motorstarters en magneetschakelaars mogelijk, geschikt voor wanddikten tot 4 mm, beschermingsgraad IP67, boormaat 18.5mm, aansluiting vlakbandkabel met vlaksteker SWD4-8MF2 8-polig, aansluiting rondkabel via steker
Leveringsprogramma
Basisfunctie toebehoren
Schakelkastdoorvoer
Assortiment
SmartWire-DT toebehoren
beschermingsgraad
IP20
Toepasbaar voor
SWD4-8SFF2-5
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 61131-2
EN 50178
EN 50178
afmetingen (B x H x D)
35 x 83 x 46 mm
Gewicht
0.05 kg
inbouwpositie
willekeurig
Opmerkingen betreffende verliesvermogen
niet relevant
Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante amplitude 3,5 mm
8.4 Hz
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante amplitude 3,5 mm constante amplitude 0,15 mm minim.
5 Hz
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante versnelling 1 gConstante versnelling 1 g max.
150 Hz
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante versnelling 1 gConstante versnelling 1 g minim.
8.4 Hz
schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27), halfsinus 15 g/11 ms
9 schokken
vrije val, verpakt (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Elektromagnetische compatibiliteit
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Luchtontlading (Level 3)
8 kV
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Contactontlading (Level 2)
4 kV
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Instraling (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
Klimatologische omgevingscondities
Klimaatbestendigheid
Droge warmte conform IEC 60068-2-2
Vochtige warmte conform EN 60068-2-3
Vochtige warmte conform EN 60068-2-3
luchtdruk (bedrijf)
795 - 1080 hPa
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +70 °C
omgevingstemperatuurOpslag / transport [ϑ]
-40 - +70 °C
omgevingstemperatuurRelatieve luchtvochtigheidcondensatie
Condensvorming door geschikte maatregelen voorkomen.
omgevingstemperatuurRelatieve luchtvochtigheidRelatieve luchtvochtigheid, geen condensvorming (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Aansluitmogelijkheden
Aansluiting 1
Stekker M20, 8-polig
Aantal steekcycli
≥ 500
Aansluiting 2
Stifen, 8-polig
Aantal steekcycli
≥ 200
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
beschermingsgraad
IP20
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
PLC's (EG000024) / Toebehoren/onderdelen voor besturingen (EC002584)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Weergave- en bedieningscomponent / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Soort elektrische toebehoren
Stekker
Soort mechanische toebehoren
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Goedkeuringen
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center