Leveringsprogram
basisfunksjon tilbehør
Gjennomføring for koblingsskap
Sortiment
SmartWire-DT tilleggsutstyr
Kapslingsklasse
IP20
kan brukes for
SWD4-8SFF2-5
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61131-2
EN 50178
EN 50178
Dimensjoner (B x H x D)
35 x 83 x 46 mm
Vekt
0.05 kg
Monteringsposisjon
etter ønske
Merknad om effekttapet
ikke relevant
Mekaniske omgivelsesbetingelser
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant amplitude 3,5 mm konstant amplitude 0,15 mm maks.
8.4 Hz
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant amplitude 3,5 mm konstant amplitude 0,15 mm minim.
5 Hz
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant akselerasjon 1 gkonstant akselerasjon 1 g maks.
150 Hz
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant akselerasjon 1 gkonstant akselerasjon 1 g min.
8.4 Hz
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27) halvsinus 15 g/11 ms
9 Støt
fritt fall, emballert (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Elektrostatisk utladning (IEC/EN 61131-2:2008)Luftutlading (Level 3)
8 kV
Elektrostatisk utladning (IEC/EN 61131-2:2008)Kontaktutlading (Level 2)
4 kV
Elektromagnetiske felter (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Elektromagnetiske felter (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetiske felter (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Utstrålt RFI (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
Klimatiske miljøbetingelser
Klimamotstandsdyktighet
Tørr varme i samsvar med IEC 60068-2-2
Fuktig varme i samsvar med IEC 60068-2-3
Fuktig varme i samsvar med IEC 60068-2-3
Lufttrykk (drift)
795 - 1080 hPa
OmgivelsestemperaturDrift [ϑ]
-25 - +70 °C
OmgivelsestemperaturLagring/transport [ϑ]
-40 - +70 °C
OmgivelsestemperaturRelativ luftfuktighetKondensering
Kondensering må forhindres med passende tiltak
OmgivelsestemperaturRelativ luftfuktighetRelativ luftfuktighet, ikke-kondenserende (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Tilkoblingsmuligheter
Kabeltilkobling 1
M20 Plugg, 8-polet
Antall pluggsykluser
≥ 500
Kabeltilkobling 2
Stifltlist, 8-polet
Antall pluggsykluser
≥ 200
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
Kapslingsklasse
IP20
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Tilbehør til styring/automatisering (EC002584)
Electric engineering, automation, process control engineering / Display and control component / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Type elektrisk tilbehør
Støpsel
Type mekaniske tilbehør
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Godkjenninger
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center