121381 SWD4-SML8-20
Traversée d'armoire, SmartWire-DT, câble plat => câble rond, connecteur mâle
SmartWire-DT traversée d'armoire, raccord câble plat SWD / câble rond, débrochable des deux côtés, alimentation supplémentaire de tension de commande pour démarreurs-moteurs et contacteurs possible, pour épaisseurs de paroi jusqu'à 4 mm, degré de protection IP67, perçage 18.5mm, raccordement câble plat avec connecteur plat SWD4-8MF2 8 pôles, raccordement câble rond par connecteur mâle
Gamme de livraison
Fonction de base équipements complémentaires
Traversée d'armoire
Gamme
Equipements complémentaires SmartWire-DT
Degré de protection
IP20
Utilisation avec
SWD4-8SFF2-5
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 61131-2
EN 50178
EN 50178
Encombrements (L x H x P)
35 x 83 x 46 mm
Poids
0.05 kg
Position de montage
Quelconque
Remarque sur la puissance dissipée
non pertinent
Résistance mécanique
Degré de protection (IEC/EN 60529, EN50178, VBG4)
IP20
Vibrations (IEC/EN 61131-2:2008)Amplitude constante de 3,5 mm Vibrations, amplitude constante 0,15 mm max.
8.4 Hz
Vibrations (IEC/EN 61131-2:2008)Amplitude constante de 3,5 mm amplitude constante 0,15 mm min.
5 Hz
Vibrations (IEC/EN 61131-2:2008)Accélération constante de 1 gAccélération constante de 1 g max.
150 Hz
Vibrations (IEC/EN 61131-2:2008)Accélération constante de 1 gAccélération constante de 1 g min.
8.4 Hz
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27) de forme demi-sinusoïdale, 15 g/11 ms
9 Chocs
Chute libre, appareil emballé (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Décharges électrostatiques (IEC/EN 61131-2:2008)Décharge dans l'air (niveau 3)
8 kV
Décharges électrostatiques (IEC/EN 61131-2:2008)Décharge au contact (niveau 2)
4 kV
Champs électromagnétiques rayonnés (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Champs électromagnétiques rayonnés (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Champs électromagnétiques rayonnés (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Perturbations conduites (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 3)
10 V
Résistance climatique
Résistance climatique
Chaleur sèche selon IEC 60068-2-2
Chaleur humide selon EN 60068-2-3
Chaleur humide selon EN 60068-2-3
Pression de l'air (service)
795 - 1080 hPa
Température ambianteEn service [ϑ]
-25 - +70 °C
Température ambianteStockage/transport [ϑ]
-40 - +70 °C
Température ambianteRelative de l'air admissibleCondensation
Eviter la condensation (prendre mesures appropriées).
Température ambianteRelative de l'air admissibleHumidité relative, sans condensation (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Raccordement
Raccordement 1
Connecteur mâle M20, 8 pôles
Nombre de cycles d'enfichage
≥ 500
Raccordement 2
Connecteur mâle, 8 pôles
Nombre de cycles d'enfichage
≥ 200
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
Degré de protection
IP20
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Commande industrielle API (EG000024) / Accessoires pour commandes (EC002584)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Composant d'affichage et de commande / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
type d’accessoires électriques
prise (mâle)
type d’accessoires mécaniques
autre
accessoire
oui
pièce détachée
non
Homologations
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
(Web)
-
(Web)
Fichiers DWG
fichiers edz
Fichiers step
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center