121381 SWD4-SML8-20
SWD-Schaltschrankdurchführung, Flach- auf Rundleitung, Stecker
SmartWire-DT Schaltschrankdurchführung, Übergang von SWD-Flachleitung auf Rundleitung, beidseitig steckbar, zusätzliche Einspeisung der Steuerspannung für Motorstarter und Schütze möglich, geeignet für Wandstärken bis 4mm, Schutzart IP67, Bohrung 18.5mm, Anschluss SWD-Flachleitung mit Flachstecker SWD4-8MF2 8-polig, Anschluss Rundleitung über Stecker
Lieferprogramm
Grundfunktion Zubehör
Schaltschrankdurchführung
Sortiment
SmartWire-DT Zusatzausrüstung
Schutzart
IP20
verwendbar für
SWD4-8SFF2-5
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 61131-2
EN 50178
EN 50178
Abmessungen (B x H x T)
35 x 83 x 46 mm
Gewicht
0.05 kg
Einbaulage
Nach Bedarf
Hinweis zur Verlustleistung
nicht relevant
Mechanische Umgebungsbedingungen
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Schwingungen (IEC/EN 61131-2:2008)konstante Amplitude 3,5 mm konstante Amplitude 0,15 mm maxim.
8.4 Hz
Schwingungen (IEC/EN 61131-2:2008)konstante Amplitude 3,5 mm konstante Amplitude 0,15 mm minim.
5 Hz
Schwingungen (IEC/EN 61131-2:2008)konstante Beschleunigung 1 gkonstante Beschleunigung 1 g maxim.
150 Hz
Schwingungen (IEC/EN 61131-2:2008)konstante Beschleunigung 1 gkonstante Beschleunigung 1 g minim.
8.4 Hz
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) Halbsinus 15 g/11 ms
9 Schocks
freier Fall, verpackt (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Elektrostatische Entladung (IEC/EN 61131-2:2008)Luftentladung (Level 3)
8 kV
Elektrostatische Entladung (IEC/EN 61131-2:2008)Kontaktentladung (Level 2)
4 kV
Elektromagnetische Felder (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Elektromagnetische Felder (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetische Felder (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Einströmung (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
Klimatische Umgebungsbedingungen
Klimafestigkeit
Trockene Wärme nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme nach EN 60068-2-3
Feuchte Wärme nach EN 60068-2-3
Luftdruck (Betrieb)
795 - 1080 hPa
UmgebungstemperaturBetrieb [ϑ]
-25 - +70 °C
UmgebungstemperaturLagerung / Transport [ϑ]
-40 - +70 °C
UmgebungstemperaturRelative LuftfeuchteBetauung
Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern
UmgebungstemperaturRelative Luftfeuchterelative Luftfeuchte, nicht betauend (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Anschlussmöglichkeiten
Anschluss 1
Stecker M20, 8-polig
Anzahl Steckzyklen
≥ 500
Anschluss 2
Stiftleiste, 8-polig
Anzahl Steckzyklen
≥ 200
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
Schutzart
IP20
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
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
Technische Daten nach ETIM 8.0
Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen (EC002584)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Anzeige- und Bedienkomponente / Panel (HMI) / Panel (HMI, Zubehör) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Art des elektrischen Zubehörs
Stecker
Art des mechanischen Zubehörs
sonstige
Zubehör
ja
Ersatzteil
nein
Approbationen
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
(Web)
DWG-Dateien
edz-Dateien
Step-Dateien
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center