Leveringsprogram
Sortiment
Tilleggsutstyr
basisfunksjon tilbehør
NØDSTOPP-skilt
Form
Diameter 60 mm
Inskripsjon
firespråklig
Språk
de, en, fr, it
Farge
gul
RAL-verdi
RAL 1004
Kapslingsklasse
IP66
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Merknader
Lettering black
Tekniske data
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Tekniske data etter ETIM 7.0
Startapparater (EG000017) / Tekstplate for betjeningsenheter (EC000624)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Identification plate for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-25 [AKF043014])
Avtrykk
Andre
Påtrykk av ISO-symbol
Andre
Farge
Gul
Form
Rund
Bredde
60 Millimeter
Høyde
60 Millimeter
Ytre diameter
60 Millimeter
Godkjenninger
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center