Leveringsprogramma
Assortiment
Schakelapparaten voor fotovoltaische systemen
Subassortiment
DC-Lastscheiders
nominale bedrijfsspanning [Ue]
1000 V
Beschermingsklasse
2
Aantal aders
2-polig
Nominale bedrijfsstroom bij DC-21A [Ie
]
26 A
Nominale bedrijfsstroom bij DC-PV1 [Ie
]
26 A
Nominale bedrijfsstroom bij DC-PV2 [Ie
]
10 A
30 A when using the BK25/3-PKZ0 (032720) feed-in terminal and wires with a cross-section of 10 mm2 on the feed-in side.
Bouwvorm
open
Technische gegevens
Nominale bedrijfsstroom bij DC-21A [Ie
]
26 A
Nominale bedrijfsstroom bij DC-PV1 [Ie
]
26 A
30 A when using the BK25/3-PKZ0 (032720) feed-in terminal and wires with a cross-section of 10 mm2 on the feed-in side.
Nominale bedrijfsstroom bij DC-PV2 [Ie
]
10 A
polen
2-polig
nominale bedrijfsspanning [Ue]
1000 V
scheidereigenschappen
Ja
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-3
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
100000
Elektrisch
1500 Schakelingen
Max. schakelfrequentie [schakelingen/h]
120 S/h
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur
open
-25 - +60 °C
inbouwpositie
willekeurig
Afmetingen
Breedte
58 mm
Hoogte
93 mm
Diepte
76 mm
Draagrail
35 mm
Gewicht
0.32 kg
Aansluitdiameters
Soepel met adereindhuls
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Massief of meeraderig
18 - 14 AWG
Nominale piekstroom (t=1s) [Icw
]
0.36 kA
tot 440 V 50/60 Hz [Icm
]
0.32 kA
Inwendige weerstand
5 mΩ
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
25 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1.5 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
4.5 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nee
Uitvoering als werkschakelaar
Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nee
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
1000 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
1000 - 1000 V
Nom. continustroom Iu
30 A
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
0 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
0 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0 kW
Toegelaten korte-duur stroom Icw
0.36 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
0 kW
Schakelvermogen bij 400 V
30 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
0 kA
Aantal polen
2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitschakelspoel optioneel
Ja
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage
Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nee
Geschikt voor frontmontage centraal
Nee
Geschikt voor verdelerinbouw
Ja
Geschikt voor tussenbouw
Ja
Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering van het bedieningselement
Draaiknop
Vergrendelbaar
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Klembeugel
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center