Leveringsprogram
Sortiment
Bryterenheter for solcelleteknologi
Undersortiment
Likestrømsbryter-skillebryter
Måledriftsspenning [Ue]
1000 V
Kapslingsklasse
2
Lederantall
To poler
Merkedriftstrøm over DC-21A [Ie]
26 A
Merkedriftstrøm over DC-PV1 [Ie]
26 A
Merkedriftstrøm på DC-PV2 [Ie]
10 A
30 A when using the BK25/3-PKZ0 (032720) feed-in terminal and wires with a cross-section of 10 mm2 on the feed-in side.
Byggeform
åpen
Tekniske data
Merkedriftstrøm over DC-21A [Ie]
26 A
Merkedriftstrøm over DC-PV1 [Ie]
26 A
30 A when using the BK25/3-PKZ0 (032720) feed-in terminal and wires with a cross-section of 10 mm2 on the feed-in side.
Merkedriftstrøm på DC-PV2 [Ie]
10 A
Poler
2-polet
Måledriftsspenning [Ue]
1000 V
Isolerende egenskaper
Ja
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947-3
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
100000
elektrisk
1500 Bryteroperasjoner
maks. bryterhyppighet
120 S/h
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperatur
åpen
-25 - +60 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Dimensjoner
Bredde
58 mm
Høyde
93 mm
Dybde
76 mm
Topphattskinne
35 mm
Vekt
0.32 kg
Klemmekapasitet
fintrådet med klemring
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Fast eller flertrådet
18 - 14 AWG
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (t=1s) [Icw]
0.36 kA
til 440 V 50/60 Hz [Icm]
0.32 kA
Intern motstand
5 mΩ
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
25 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.5 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
4.5 W
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
+60 °C
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
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Utførelse som hovedbryter
Nei
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Nei
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Nei
Utført som vendebryter
Nei
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
1000
Nominell driftsspenning
1000 - 1000
Nominell kontinuerlig strøm Iu
30
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
0
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
0
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0
Nominell korttids-strømfasthet lcw
0.36
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
0
Bryterkapasitet ved 400V
30
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
0
Antall poler
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Spenningsutløser valgbar
Ja
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering
Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls
Nei
Egnet for frontmontering senter
Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Ja
Egnet for midlertidig montasje
Ja
Farge på kontrollelement
Svart
Utførelse av betjeningselement
Dreieknapp
Låsbar
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Klembøyle
Verneklasse (IP) forside
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center