Dodavatelský program
Sortiment
Spínací přístroje pro fotovoltaiku
Dílčí sortiment
DC odpínač
jmenovité provozní napětí [Ue]
1000 V
Typ krytí
2
Počet vodičů
2-pólové
Jmenovitý pracovní proud při DC-21A [Ie]
26 a
Jmenovitý provozní proud při DC-PV1 [Ie]
26 a
Jmenovitý provozní proud při DC-PV2 [Ie]
10 a
DC-PV1: 30 A when using the BK25/3-PKZ0 (032720) feed-in terminal and wires with a cross-section of 10 mm2 on the feed-in side.
Konstrukční typ
bez krytu
Technická data
Jmenovitý pracovní proud při DC-21A [Ie]
26 a
Jmenovitý provozní proud při DC-PV1 [Ie]
26 a
DC-PV1: 30 A when using the BK25/3-PKZ0 (032720) feed-in terminal and wires with a cross-section of 10 mm2 on the feed-in side.
Jmenovitý provozní proud při DC-PV2 [Ie]
10 a
Póly
2-pólové
jmenovité provozní napětí [Ue]
1000 V
Požadavky na izolační oddělení
ano
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947-3
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
100000
elektricky
1500 Spínací cykly
Max. četnost spínání
120 Počet operací/hod
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplota
Otevřený
-25 - +60 °C
Poloha při montáži
libovolná
Rozměry
Šířka
58 mm
Výška
93 mm
Hloubka
76 mm
montážní lišta
35 mm
Hmotnost
0.32 kg
Svorkové výkony
Jemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Plný nebo slaněný vodič
18 - 14 AWG
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (t=1s) [Icw]
0.36 kA
až 440 V 50/60 Hz [Icm]
0.32 kA
Vnitřní odpor
5 mΩ
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
25 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
1.5 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
4.5 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
Technická data podle ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový spínac, výkonový odpínac, ovládací spínac / Výkonový odpínac kompaktní (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Version as main switch
No
Version as maintenance-/service switch
No
Version as safety switch
No
Version as emergency stop installation
No
Version as reversing switch
No
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
1000 V
Rated operating voltage
1000 - 1000 V
Rated permanent current Iu
30 A
Rated permanent current at AC-23, 400 V
0 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V
0 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
0 kW
Rated short-time withstand current lcw
0.36 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V
0 kW
Switching power at 400 V
30 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
0 kA
Number of poles
2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Voltage release optional
Yes
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for front mounting centre
No
Suitable for distribution board installation
Yes
Suitable for intermediate mounting
Yes
Colour control element
Black
Type of control element
Turn button
Interlockable
No
Type of electrical connection of main circuit
Clamp bracket
Degree of protection (IP), front side
IP20
Degree of protection (NEMA)
Other
-
(Web)
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center