Leveringsprogramma

Toebehoren
Ventilatiekabelwartel
Beschrijving
Ventilatiekabelwartel
Functie
Ter vermijding van condenswatervorming
Materiaal
Polyamide
Halogeenvrij
kabeldoorvoer
M20
gatdiameter
20,5 mm
Kabelbuitendiameter
6 - 13 mm
gebruik kabel NYM/NYY, 4-aderig
H05VV-F4 x 2,5/3 x 4, NYM 5 x 1,5/5 x 2,5 mm2
kleur
RAL 7035
beschermingsgraad
IP68
Toepasbaar voor
CS-...
Ci…
EW…
XVTL
xEnergy

Technische gegevens

Algemeen
beschermingsgraad
IP68
Materiaal
Materiaal
Polyamide
Halogeenvrij
kleur
RAL 7035

Technische gegevens ETIM 7.0

Invoersystemen voor kabel / leidingen (EG000009) / Wartel kabel-/buisinvoer (EC000441)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])
Type schroefdraad
Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg
20
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad
Overig
Spoed schroefdraad
15 Millimeter
Schroefdraadlengte
10 Millimeter
Sleutelwijdte
30 Millimeter
Zeskant hoekmaat
0 Millimeter
Geschikt voor kabeldiameter
6 - 13 Millimeter
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij
Ja
Glasvezelversterkt
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP68
Slagvast
Ja
Kleur
Lichtgrijs
RAL-nummer
7035
Trompetuitvoering
Nee
Met contramoer
Ja
Inklikbaar in opening
Nee
Uitvoering
Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Met trekontlasting
Ja
Soort afdichting
Uienring
Deelbare koppeling/wartel
Ja
Gebruikstemperatuur
-20 - 120 Graden Celsius
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Voor explosieveilige zone stof
Geen
Voor gewapende kabel
Nee
EMC-uitvoering
Nee
Afgeschermd
Nee