Lieferprogramm

Zubehör
Belüftungskabelverschraubungen
Beschreibung
Belüftungskabelverschraubung
Funktion
zum Vermeiden von Kondenswasserbildung
Werkstoff
Polyamid
halogenfrei
Leitungseinführung
M20
Bohrungsdurchmesser
20,5 mm
Leitungsaußendurchmesser
6 - 13 mm
Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig
H05VV-F4 x 2,5/3 x 4, NYM 5 x 1,5/5 x 2,5 mm2
Farbe
RAL 7035
Schutzart
IP68
verwendbar für
CS-...
Ci…
EW…
XVTL
xEnergy

Technische Daten

Allgemeines
Schutzart
IP68
Material
Werkstoff
Polyamid
halogenfrei
Farbe
RAL 7035

Technische Daten nach ETIM 7.0

Einführungssysteme für Kabel/Leitungen (EG000009) / Kabelverschraubung (EC000441)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Verbindungsmaterial / Kabelverschraubung (Elektroinstallation) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])
Gewindeart
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG
20
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde
sonstige
Gewindesteigung
15 mm
Gewindelänge
10 mm
Schlüsselweite
30 mm
Sechskant Eckmaß
0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser
6 - 13 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
Oberfläche
unbehandelt
Halogenfrei
ja
Glasfaserverstärkt
nein
Schutzart (IP)
IP68
Schlagfest
ja
Farbe
lichtgrau
RAL-Nummer
7035
Biegeschutz
nein
Mit Gegenmutter
ja
In Öffnung einrastend
nein
Ausführung
gerade
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Flachkabelverschraubung
nein
Mit Zugentlastung
ja
Art der Dichtung
ausschneidbarer Dichtring
Teilbare Verschraubung
ja
Einsatztemperatur
-20 - 120 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung
nein
Für Ex-Zone Gas
ohne
Für Ex-Zone Staub
ohne
Für bewehrte Kabel
nein
EMV-Ausführung
nein
Geschirmt
nein