Delivery program
Montagetype
Staande kast
Oppervlakmontage
Opgebouwd
Oppervlakmontage
Opgebouwd
Basisfunctie
Toebehoren
materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
inbouwpositie
horizontaal
Inbouwpositie apparaten
vertikal
Breedte
1000 mm
Hoogte
125 mm
Geschikt voor breedte
1000 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
Deeleenheden (TE)
46 PE
Rijen [Aantal]
1
Frontplaatuitsparing
45mm
Technical data ETIM 8.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Frontplaat voor kast/lessenaar (EC000456)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Frontplaat (schakelkast) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-06 [AKE465013])
Breedte
925 mm
Hoogte
130 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast
1000 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast
125 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center