Dodavatelský program
Typ montáže
Rozvodný panel stojící na podlaze
Povrchová montáž
Zapuštěná montáž
Povrchová montáž
Zapuštěná montáž
Základní funkce
Informace k příslušenství
Materiál
Ocelový plech
Vlastnosti povrchu
práškově lakovaná
Poloha při montáži
vodorovná
Montážní polohy zařízení
vertikal
Šířka
1000 mm
Výška
125 mm
Vhodné pro šířku
1000 mm
barva
světle šedá (RAL 7035)
Modulární rozteč (prostorové jednotky)
46 SU
Řady [Počet]
1
Výřez v čelní desce
45mm
Technická data podle ETIM 8.0
Cabinet enclosures (EG000011) / Front panel (enclosure/cabinet) (EC000456)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Elements for switching cabinet, housing, rack / Celní deska (ovládací skrín) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-06 [AKE465013])
Width
925 mm
Height
130 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for enclosure building height
125 mm
Number of height units
0
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center