Leveringsprogramma

Montagetype
Staande kast
Oppervlakmontage
Opgebouwd
materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
inbouwpositie
horizontaal
Inbouwpositie apparaten
vertikal
Breedte
800 mm
Hoogte
175 mm
Geschikt voor breedte
800 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
Deeleenheden (TE)
35 PE
Rijen [Aantal]
1
Frontplaatuitsparing
45mm

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Frontplaat voor kast/lessenaar (EC000456)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Frontplaat (schakelkast) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-06 [AKE465013])
Breedte
720 Millimeter
Hoogte
174 Millimeter
Geschikt voor bouwbreedte kast
800 Millimeter
Geschikt voor bouwhoogte kast
175 Millimeter
Aantal hoogte-eenheden
0
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating