Leveringsprogramma

Montagetype
Staande kast
Oppervlakmontage
Opgebouwd
materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
inbouwpositie
horizontaal
Inbouwpositie apparaten
vertikal
Breedte
1200 mm
Hoogte
400 mm
Geschikt voor hoogte
400 mm
Geschikt voor breedte
1200 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Uitvoering
Bevestigingsset
Geschikt voor bouwbreedte kast
1200 Millimeter
Geschikt voor bouwhoogte kast
400 Millimeter
Geschikt voor bouwdiepte kast
0 Millimeter
Breedte
1120 Millimeter
Hoogte
400 Millimeter
Diepte
165 Millimeter
Max. belastbaarheid
0 Kilogram
Materiaal
Metaal
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035