Leveringsprogramma
Montagetype
Staande kast
Oppervlakmontage
Opgebouwd
Oppervlakmontage
Opgebouwd
inbouwpositie
horizontaal
Inbouwpositie apparaten
vertikal
polen
2-polig
Breedte
1200 mm
Hoogte
200 mm
Geschikt voor breedte
1200 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
Inbouwapparaten
SASY
Toepasbaar voor
IEC-railsteun
MSW-opbouw
MSW-opbouw
Montage Aantal
voor enkelvoudige montage
Technische gegevens ETIM 7.0
Energie-distributiesystemen (EG000015) / Inbouwunit met railsystemen (EC001896)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingsmateriaal / Energy distribution system / Distributor assembly busbars (ecl@ss10.0.1-27-40-06-10 [ACO383011])
Hoogte
199 Millimeter
Breedte
1120 Millimeter
Diepte
63 Millimeter
Met afdekking
Ja
Aantal polen
2
Hartafstand rail
60 Millimeter
Hoogte rail
30 Millimeter
Dikte rail
5 Millimeter
Max. nom. (meet)stroom
400 Amp
Kortsluitvastheid (Icw)
0 Kiloamp
Railkoperpositie
Midden centraal
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center