Program dostaw

Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy FI/LS
Bieguny
3-biegunowe+N
Rodzaj wyzwolenia
C
Aplikacja
xPole- Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
25 A
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2 [Icu]
4.5 kA
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 61009
4.5 kA
Znamionowy prąd różnicowy [IΔN]
0,03 A
Typ
Oznaczenia typów A
Wyzwolenie
jest s…
Asortyment
mRB4
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy
Dopuszczalny prąd impulsowy
warunkowo odporny na przepięcia 250 A

Dane Techniczne

elektryczny
Normy i przepisy
IEC/EN 61009
Wyzwolenie
jest s…
znamionowe napięcie pracy [Ue]
230/400 V AC
Wartość graniczna napięcia roboczego
0.85 x 1.1 x Un V AC
częstotliwość znamionowa [f]
50 Hz
Znamionowe prądy różnicowe [IΔn]
30 mA
Rated non-tripping current [IΔno]
0.5 x I ∆n
Czułość
Prąd stały i impulsowy
Rated switching capacity [Icn]
4.5 kA
Rated current [Ie ]
25 A
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4 (1.2/50 µs) kV
Charakterystyka
C
maksymalne wstępne zabezpieczenie jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe
100 A gL
Selectivity Class
3
trwałośćElectrical
> 4000 Operations
trwałośćMechanical
> 20000 Operations
mechaniczny
Standardowe wymiary frontu
45 mm
Wymiar gniazdka obudowy
80 mm
ochrona zacisków
ochrona przed dotykiem palca i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Mounting width
70 (4 SU) mm
Montaż
Trójstanowy suwak zatrzaskowy umożliwia wymontowanie z istniejącego zespołu przesuwu
stopień ochronyPrzełącznik
IP20
stopień ochronyzamontowane
IP40
Zaciski góra i dół
Twin-purpose terminals
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
1 - 25 mm2
Grubość materiału szyn
0.8 … 2 mm
dopuszczalny zakres temperatur otoczenia
-25 … +40 °C
Wytrzymałość klimatyczna
according to IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % Humidity)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
25 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
11.6 W
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
+40 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker (EC000905)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik różnicowoprądowy / Kombinowany wyłącznik różnicowoprądowy/nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Liczba biegunów (całkowita)
4
Liczba biegunów chronionych
4
Napięcie znamionowe
400
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4
Prąd znamionowy
25
Znamionowy prąd różnicowy
0.03
Czułość
A
Klasa ograniczenia energii
3
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009
4.5
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
4.5
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1
4.5
Disconnection characteristic
Undelayed
Odporność na udar prądowy
0.25
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Z blokadą
Nie
Kategoria przepięcia
3
Stopień zanieczyszczenia
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Głębokość wbudowania
70
Montaż podtynkowy
Nie
Anti-nuisance tripping version
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25