Delivery program

Basisfunctie
FI/LS combibeveiligingsschakelaar
polen
3-polig+N
Afschakelkarakteristiek
C
Toepassing
xPole- Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
25 A
Nom. schakelvermogen naar IEC/EN 60947-2 [Icu]
4.5 kA
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 61009
4.5 kA
Nominale foutstroom [IΔN]
0,03 A
Type
Type A
Afschakeling
onvertraagd s...
Assortiment
mRB4
Toepasbaarheid
Pulsstroomgevoelig
Stroomstootvastheid
Beperkt stroomstootvast 250 A

Technical data

Elektrisch
normen en bepalingen
IEC/EN 61009
Afschakeling
onvertraagd s...
nom. bedrijfsspanning [Ue]
230/400 V AC
Grenswaarde bedrijfsspanning
0,85 x 1,1 x Un V AC
Nom. frequentie [f]
50 Hz
Nom. foutstromen [IΔn ]
30 mA
Nom. fout-niet afschakelstroom [IΔno]
0.5 x In
Toepasbaarheid
Wissel- en pulsstroom
Nom. schakelvermogen [Icn]
4,5 kA
Nominale stroom [Ie ]
25 A
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4 (1,2/50 µs) kV
Karakteristiek
C
Maximale voorzekering als kortsluitbeveiliging
100 A gL
Selectiviteitsklasse
3
LevensduurElektrisch
> 4000 Schakelingen
LevensduurMechanisch
> 20000 Schakelingen
Mechanisch
Kapinbouwmaat
45 mm
Maat kastsokkel
80 mm
Klembeveiliging
veilig voor aanraking van hand en vingers, DGUV VS3, EN 50274
Inbouwbreedte
70 (4 TE) mm
montage
Tristabiele borgschuif maakt demontage uit bestaande samenstelling mogelijk.
BeschermingsgraadSchakelaar
IP20
BeschermingsgraadIngebouwd
IP40
Klemmen boven en onder
Raam-/liftklemmen
AansluitdiametersEenaderig
1 - 25 mm2
Materiaaldikte rail
0.8 … 2 mm
Toegestand omgevingstemperatuurbereik
-25 … +40 °C
Klimaatbestendigheid
conform IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % luchtvochtigheid)

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
25 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
11.6 W
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
+40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Aardlekautomaat (EC000905)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Combinatie aardlek-schakelaar/kabelbeschermschakelaar (ecl@ss13-27-14-22-07 [AFZ810020])
Aantal polen (totaal)
4
Aantal beveiligde polen
4
Nom. (meet)spanning
400 V
Nom. isolatiespanning Ui
500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 kV
Nom. (meet)stroom
25 A
Nom. foutstroom
0.03 A
Type lekstroom
A
Energiebegrenzingsklasse
3
Verliesvermogen
W
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
4.5 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
4.5 kA
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
4.5 kA
Afschakelkarakteristiek
Onvertraagd
Stootstroomvastheid
0.25 kA
Spanningstype
AC
Frequentie
50 Hz
Uitschakelkarakteristiek
C
Meeschakelende nul
Yes
Met vergrendelingsvoorziening
No
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
2
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 40 °C
Breedte in module-eenheden
4
Inbouwdiepte
70 mm
Inbouwmontage (stucwerk)
No
High-immunity uitvoering
No
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 mm²